Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,927 € - 3,2083 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
6.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 2,1833 € - 3,6388 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 3,9873 € - 6,6523 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Tournevis fendu
|
20.0
|
||
| 3,9155 € - 6,519 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
50.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 6,5805 € - 10,9675 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 5,453 € - 9,0918 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 3,0135 € - 5,0225 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 3,3518 € - 5,5863 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 3,0135 € - 5,0225 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 1,9578 € - 3,2595 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| 5,453 € - 9,0918 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 2,911 € - 4,8483 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
| 2,6035 € - 4,3358 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Empreintes torx
|
8.0
|
||
| 3,6798 € - 6,1398 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 4,0488 € - 6,7548 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
40.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| 3,4953 € - 5,8323 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 3,3518 € - 5,5863 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 4,4793 € - 7,4723 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 2,7368 € - 4,5613 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 4,182 € - 6,97 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer