Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
13,3455 € - 22,2425 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
40.0
Acier inox 303
22.0
Clé hexagonale
30.0
2,009 € - 3,3518 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
3.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
5,412 € - 9,02 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
40.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
1,6503 € - 2,747 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
5.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,1525 € - 3,5875 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
25.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
3,0443 € - 5,0738 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
20.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
2,4498 € - 4,0898 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
8.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
6,9085 € - 11,521 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
70.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,6035 € - 4,3358 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
25.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
3,034 € - 5,0533 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
10.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
5,453 € - 9,0918 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
40.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
3,9873 € - 6,642 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
20.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
3,4953 € - 5,8323 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
8.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,4805 € - 4,141 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
8.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
4,0488 € - 6,7548 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
30.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
6,2833 € - 10,4755 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
50.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
2,1423 € - 3,5773 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
16.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
5,453 € - 9,0918 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
60.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
2,87 € - 4,7765 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
8.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
2,05 € - 3,4235 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
6.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 40.0 Acier inox 303

20231569

Gamme de prix
22,2425 € - 13,3455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 3.0 Acier inox 303

20230708

Gamme de prix
3,3518 € - 2,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 40.0 Acier inox 303

20231293

Gamme de prix
9,02 € - 5,412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 5.0 Acier inox 303

20230531

Gamme de prix
2,747 € - 1,6503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 25.0 Acier inox 303

20230630

Gamme de prix
3,5875 € - 2,1525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 20.0 Acier inox 303

20232054

Gamme de prix
5,0738 € - 3,0443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 8.0 Acier inox 303

20232009

Gamme de prix
4,0898 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 70.0 Inox 316

20233457

Gamme de prix
11,521 € - 6,9085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 25.0 Inox 316

20234867

Gamme de prix
4,3358 € - 2,6035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 10.0 Acier inox 303

20234553

Gamme de prix
5,0533 € - 3,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 40.0 Acier inox 303

20234713

Gamme de prix
9,0918 € - 5,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 20.0 Inox 316

20233303

Gamme de prix
6,642 € - 3,9873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 8.0 Inox 316

20233358

Gamme de prix
5,8323 € - 3,4953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 8.0 Acier inox 303

20234355

Gamme de prix
4,141 € - 2,4805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 30.0 Acier inox 303

20234607

Gamme de prix
6,7548 € - 4,0488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 50.0 Inox 316

20234188

Gamme de prix
10,4755 € - 6,2833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Inox 316

20233778

Gamme de prix
3,5773 € - 2,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 60.0 Acier inox 303

20234737

Gamme de prix
9,0918 € - 5,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 8.0 Inox 316

20233822

Gamme de prix
4,7765 € - 2,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 6.0 Inox 316

20234805

Gamme de prix
3,4235 € - 2,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0