Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.
Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.
Séries: SR1957
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0396 € - 0,0489 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0632 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0659 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,2368 € | 500 En stock |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0492 € | 2550 En stock |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0488 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0565 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,0801 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | 140 En stock |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | 703 En stock |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 4276 En stock |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | 3 En stock |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0951 € - 0,1174 € | 1300 En stock |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0925 € - 0,1142 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer