Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique avec deux options : l’une avec une empreinte torx et l’autre avec une empreinte cruciforme. D’un côté, les vis à empreinte torx offrent une méthode d’engagement positif et rapide qui transmet le couple avec moins de pression vers le bas. Cependant, les vis avec empreinte cruciforme peuvent supporter un couple élevé, ce qui fait d’elles un bon choix pour les applications nécessitant un bon ajustement et facilite le retrait des vis, même si elles ont été fortement serrées. Elles offrent toutes deux un bel aspect de fixation, idéal pour la présentation de produits finis.
Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Les tailles M8 sont dotées d’une empreinte torx réduite, tandis que les tailles M3, M4, M5 et M6 sont dotées d’une empreinte cruciforme. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0150A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l2 025 | l10 25 | H1 max | d3 max | Type d'entraînement | d2 a012 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
10.0
|
3.1
|
8.0
|
Empreinte cruciforme
|
2.8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
25.0
|
4.7
|
12.0
|
Empreinte cruciforme
|
4.2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
50.0
|
3.1
|
8.0
|
Empreinte cruciforme
|
2.8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.1
|
8.0
|
Empreinte cruciforme
|
2.8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
40.0
|
4.7
|
12.0
|
Empreinte cruciforme
|
4.2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
60.0
|
3.1
|
8.0
|
Empreinte cruciforme
|
2.8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
40.0
|
2.4
|
5.6
|
Empreinte cruciforme
|
2.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
40.0
|
3.7
|
9.5
|
Empreinte cruciforme
|
3.7
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
60.0
|
3.7
|
9.5
|
Empreinte cruciforme
|
3.7
|
|||
| 2,337 € - 3,3313 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
30.0
|
2.4
|
5.6
|
Empreinte cruciforme
|
2.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
25.0
|
2.4
|
5.6
|
Empreinte cruciforme
|
2.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
80.0
|
4.7
|
12.0
|
Empreinte cruciforme
|
4.2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
60.0
|
4.7
|
12.0
|
Empreinte cruciforme
|
4.2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
10.0
|
3.7
|
9.5
|
Empreinte cruciforme
|
3.7
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
50.0
|
3.7
|
9.5
|
Empreinte cruciforme
|
3.7
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
25.0
|
3.7
|
9.5
|
Empreinte cruciforme
|
3.7
|
|||
| 2,419 € - 3,4543 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Empreinte cruciforme
|
4.2
|
||
| 2,46 € - 3,526 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
30.0
|
4.7
|
12.0
|
Empreinte cruciforme
|
4.2
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.1
|
8.0
|
Empreinte cruciforme
|
2.8
|
||
| 2,46 € - 3,526 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
20.0
|
4.7
|
12.0
|
Empreinte cruciforme
|
4.2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer