Menu Rechercher

Vis Captives - Tête Cylindrique Hexagonale

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 1207. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0155

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Ajouter au panier
2,4498 € - 3,4953 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
2,3985 € - 3,4338 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
1.3
2.5
20.0
1.2
3.8
2,501 € - 3,567 € 100 En stock
M3.5
5.2
2.4
3.8
20.0
2.3
6.0
2,3985 € - 3,4338 € 100 En stock
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
2,4498 € - 3,4953 € 90 En stock
M2.5
3.7
1.6
2.8
25.0
1.7
4.5
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.2
2.4
3.8
40.0
2.3
6.0
2,4498 € - 3,4953 € 100 En stock
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
2.6
4.5
20.0
2.8
7.0
2,542 € - 3,6285 € 60 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
16.0
3.7
8.5
2,542 € - 3,6285 € 49 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
12.0
3.7
8.5
2,6343 € - 3,772 € 46 En stock
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
2,6753 € - 3,8233 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
2,5933 € - 3,7003 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
16.0
4.2
10.0
2,6343 € - 3,772 € 100 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
2,6343 € - 3,772 € 100 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
30.0
3.7
8.5
2,6343 € - 3,772 € 100 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
80.0
3.7
8.5
2,501 € - 3,567 € 100 En stock
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
2,6343 € - 3,772 € 69 En stock
M6
7.5
3.9
6.5
30.0
4.2
10.0
2,6343 € - 3,772 € 86 En stock
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
2,6753 € - 3,8233 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
60.0
4.2
10.0
  • sur 3
Vis captive M2.5 N/A Acier inox 303

20137335

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M2 N/A Acier inox 303

20137298

Gamme de prix
3,4338 € - 2,3985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive M3.5 N/A Acier inox 303

20137427

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Vis captive M2 N/A Acier inox 303

20137274

Gamme de prix
3,4338 € - 2,3985 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive M2.5 N/A Acier inox 303

20137328

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M3.5 N/A Acier inox 303

20137458

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Vis captive M2.5 N/A Acier inox 303

20137311

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M4 N/A Acier inox 303

20137489

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive M5 N/A Acier inox 303

20137533

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive M5 N/A Acier inox 303

20137526

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20137618

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20137663

Gamme de prix
3,8233 € - 2,6753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20137601

Gamme de prix
3,7003 € - 2,5933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive M5 N/A Acier inox 303

20137588

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive M5 N/A Acier inox 303

20137557

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive M5 N/A Acier inox 303

20137595

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive M4 N/A Acier inox 303

20137519

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20137625

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20137632

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20137656

Gamme de prix
3,8233 € - 2,6753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5