Menu Rechercher

Vis à œil

En cours de production

Ces vis à œillet, également appelées boulons à œillet, disposent d'une tige filetée avec un œillet (alésage) à sa tête, produisant un palier lisse pour l'arcade. Cela permet un réglage exact et confère de la flexibilité. Cet œillet offre une maniabilité aisée du boulon, qui simplifie le serrage et le desserrage de la fixation.

Le mouvement oscillant du bras ne se contente pas de sécuriser rapidement et facilement les composants, mais fait également gagner un temps précieux. Idéales pour les applications qui requièrent un démontage et un remontage fréquents, le boulon fileté assure une connexion robuste entre les composants, minimisant le risque de desserrage ou de défaillance pendant le fonctionnement.

Elles sont simples à installer et à démonter, initialement à la main et ensuite à l'aide d'outils ; une fois la section à charnières en place, elle peut être pivotée en position verrouillée avec l'embout taraudé sécurisé. Elles sont souvent utilisées dans les industries à usage intensif, comme la protection de machines, l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Ils disposent d'une tige filetée avec un œillet (alésage) à sa tête, produisant un palier lisse pour l'arcade.
  • Le mouvement oscillant du bras sécurise rapidement et facilement les composants et fait également gagner un temps précieux.
  • Utilisées dans les applications automobiles, de construction et de fabrication.
Matière: Acier traité thermiquement, Inox 304 Séries: SR18822, SR18830

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Tolérance d1 d3 Matière d2 l2 Ajouter au panier
6,6512 € - 8,3195 € Demander le délai de livraison ici
120.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Acier traité thermiquement
10.0
26.0
6,2315 € - 7,7921 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Acier traité thermiquement
10.0
26.0
34,0741 € - 42,5873 € Demander le délai de livraison ici
160.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Acier traité thermiquement
22.0
60.0
13,5716 € - 16,9617 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acier traité thermiquement
16.0
44.0
16,0039 € - 20,0075 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Acier traité thermiquement
18.0
46.0
12,3446 € - 15,4334 € Demander le délai de livraison ici
120.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acier traité thermiquement
16.0
38.0
5,4458 € - 6,8127 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Acier traité thermiquement
10.0
26.0
17,1878 € - 21,482 € Demander le délai de livraison ici
120.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Acier traité thermiquement
18.0
46.0
7,48 € - 9,3527 € Demander le délai de livraison ici
80.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Acier traité thermiquement
12.0
30.0
9,9876 € - 12,4845 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acier traité thermiquement
16.0
38.0
19,5986 € - 24,4955 € Demander le délai de livraison ici
160.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Acier traité thermiquement
18.0
52.0
3,7562 € - 4,6925 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Acier traité thermiquement
6.0
18.0
4,4019 € - 5,4997 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acier traité thermiquement
8.0
22.0
4,5848 € - 5,7365 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acier traité thermiquement
8.0
22.0
11,602 € - 14,5079 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acier traité thermiquement
16.0
38.0
6,6512 € - 8,3195 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Acier traité thermiquement
12.0
30.0
8,3732 € - 10,4612 € Demander le délai de livraison ici
120.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Acier traité thermiquement
12.0
30.0
5,3275 € - 6,662 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acier traité thermiquement
8.0
22.0
4,6279 € - 5,7902 € Demander le délai de livraison ici
80.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acier traité thermiquement
8.0
22.0
6,8127 € - 8,5132 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Acier traité thermiquement
12.0
30.0
  • sur 3
Boulon oscillant M10 120.0 12.0 Acier traité thermiquement

20198220

Gamme de prix
8,3195 € - 6,6512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Boulon oscillant M10 100.0 12.0 Acier traité thermiquement

20198213

Gamme de prix
7,7921 € - 6,2315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Boulon oscillant M24 160.0 25.0 Acier traité thermiquement

20198398

Gamme de prix
42,5873 € - 34,0741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Boulon oscillant M16 150.0 17.0 Acier traité thermiquement

20198329

Gamme de prix
16,9617 € - 13,5716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Boulon oscillant M20 100.0 22.0 Acier traité thermiquement

20198336

Gamme de prix
20,0075 € - 16,0039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Boulon oscillant M16 120.0 17.0 Acier traité thermiquement

20198312

Gamme de prix
15,4334 € - 12,3446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Boulon oscillant M10 60.0 12.0 Acier traité thermiquement

20198190

Gamme de prix
6,8127 € - 5,4458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Boulon oscillant M20 120.0 22.0 Acier traité thermiquement

20198343

Gamme de prix
21,482 € - 17,1878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Boulon oscillant M12 80.0 14.0 Acier traité thermiquement

20198251

Gamme de prix
9,3527 € - 7,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Boulon oscillant M16 60.0 17.0 Acier traité thermiquement

20198282

Gamme de prix
12,4845 € - 9,9876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Boulon oscillant M20 160.0 22.0 Acier traité thermiquement

20198350

Gamme de prix
24,4955 € - 19,5986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Boulon oscillant M6 50.0 7.0 Acier traité thermiquement

20198114

Gamme de prix
4,6925 € - 3,7562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Boulon oscillant M8 60.0 9.0 Acier traité thermiquement

20198169

Gamme de prix
5,4997 € - 4,4019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Boulon oscillant M8 50.0 9.0 Acier traité thermiquement

20198152

Gamme de prix
5,7365 € - 4,5848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Boulon oscillant M16 100.0 17.0 Acier traité thermiquement

20198305

Gamme de prix
14,5079 € - 11,602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Boulon oscillant M12 50.0 14.0 Acier traité thermiquement

20198237

Gamme de prix
8,3195 € - 6,6512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Boulon oscillant M12 120.0 14.0 Acier traité thermiquement

20198275

Gamme de prix
10,4612 € - 8,3732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Boulon oscillant M8 100.0 9.0 Acier traité thermiquement

20198183

Gamme de prix
6,662 € - 5,3275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Boulon oscillant M8 80.0 9.0 Acier traité thermiquement

20198176

Gamme de prix
5,7902 € - 4,6279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Boulon oscillant M12 60.0 14.0 Acier traité thermiquement

20198244

Gamme de prix
8,5132 € - 6,8127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tolérance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0