Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
3,7208 € - 6,2013 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
20.0
M12
1,6503 € - 2,747 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
50.0
M10
2,829 € - 4,715 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
90.0
M10
4,4178 € - 7,3595 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
20.0
M10
5,0635 € - 8,4358 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
50.0
M10
4,6843 € - 7,8105 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
30.0
M10
4,8688 € - 8,118 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
40.0
M10
4,0283 € - 6,7138 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
40.0
M6
10,1065 € - 16,8408 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
60.0
M12
8,3435 € - 13,899 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
35.0
M12
10,619 € - 17,7018 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
65.0
M12
16,1335 € - 26,896 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
35.0
M16
24,0363 € - 40,057 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
70.0
M16
11,1418 € - 18,573 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
75.0
M12
16,3488 € - 27,2445 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
55.0
M16
23,37 € - 38,95 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
120.0
M16
16,1335 € - 26,896 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
30.0
M16
18,778 € - 31,2933 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
40.0
M16
18,778 € - 31,2933 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
45.0
M16
16,9535 € - 28,249 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
65.0
M16
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 20.0 18.0 Acier noir

20220648

Gamme de prix
6,2013 € - 3,7208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acier noir

20220570

Gamme de prix
2,747 € - 1,6503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 90.0 16.0 Acier noir

20220617

Gamme de prix
4,715 € - 2,829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 20.0 16.0 Acier inox 303

20221133

Gamme de prix
7,3595 € - 4,4178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acier inox 303

20221171

Gamme de prix
8,4358 € - 5,0635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 30.0 16.0 Acier inox 303

20221157

Gamme de prix
7,8105 € - 4,6843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acier inox 303

20221164

Gamme de prix
8,118 € - 4,8688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 40.0 11.0 Acier inox 303

20221072

Gamme de prix
6,7138 € - 4,0283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 60.0 18.0 Acier inox 303

20229610

Gamme de prix
16,8408 € - 10,1065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 35.0 18.0 Acier inox 303

20229566

Gamme de prix
13,899 € - 8,3435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 65.0 18.0 Acier inox 303

20229627

Gamme de prix
17,7018 € - 10,619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 35.0 22.0 Acier inox 303

20229696

Gamme de prix
26,896 € - 16,1335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 70.0 22.0 Acier inox 303

20229764

Gamme de prix
40,057 € - 24,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 75.0 18.0 Acier inox 303

20229641

Gamme de prix
18,573 € - 11,1418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 55.0 22.0 Acier inox 303

20229733

Gamme de prix
27,2445 € - 16,3488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 120.0 22.0 Acier inox 303

20229818

Gamme de prix
38,95 € - 23,37 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 30.0 22.0 Acier inox 303

20229689

Gamme de prix
26,896 € - 16,1335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 40.0 22.0 Acier inox 303

20229702

Gamme de prix
31,2933 € - 18,778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 45.0 22.0 Acier inox 303

20229719

Gamme de prix
31,2933 € - 18,778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 65.0 22.0 Acier inox 303

20229757

Gamme de prix
28,249 € - 16,9535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0