Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.
Notre gamme de verrous à poignée articulée est idéale pour les armoires et enceintes de taille standard, et peut offrir plusieurs points de verrouillage.
Un verrou à poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Longueur de poignée | Couleur | Terminer | Épaisseur tête | Longueur du trou de montage | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,16 € - 23,96 € | 91 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
20061647 | 29,72 € - 37,15 € | 44 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
19,16 € - 23,96 € | 71 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
16,35 € - 20,45 € | 25 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
16,35 € - 20,45 € | En cours de production |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
9,074 € - 19,046 € | En cours de production |
1.043 in
26.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Noir
|
Polyamide noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||
8,70 € - 18,264 € | En cours de production |
1.122 in
28.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Noir
|
Polyamide noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||
19,16 € - 23,96 € | En cours de production |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
26,38 € - 32,97 € | En cours de production |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
26,38 € - 32,97 € | En cours de production |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
26,38 € - 32,97 € | En cours de production |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
42,156 € - 42,156 € | En cours de production |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Revêtement poudre noire
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
16,35 € - 20,45 € | 49 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
42,156 € - 42,156 € | En cours de production |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
42,156 € - 42,156 € | 25 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
33,21 € - 41,53 € | 25 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Polyamide noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
59,1928 € - 59,1928 € | En cours de production |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
39,8552 € - 39,8552 € | En cours de production |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Polyamide noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
33,21 € - 41,53 € | En cours de production |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Polyamide noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
42,156 € - 42,156 € | 25 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
Revêtement poudre noire
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer