Menu Rechercher

Supports de ventilateur

En stock

Les accessoires pour ventilateurs comprennent des protections et des dispositifs de montage pour petits ventilateurs CA et CC adaptés aux applications industrielles et informatiques. Les supports en silicone offre une méthode d'installation plus simple et plus rapide que les supports à montage à l'aide de vis traditionnel. Les châssis possèdent un élastique à allongement élevé facilitant le montage du ventilateur et l'assemblage des composants, et ils offrent une protection contre les chocs et les vibrations. Ils conviennent parfaitement pour refroidir les applications électroniques à l'aide d'une solution de protection. Simples à installer, ils empêchent l'intrusion de poussière et protègent l'utilisateur contre tout dommage accidentel et toute blessure corporelle.

Séries: SRRCOFM

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Taille de ventilateur Mode de montage Ajouter au panier
2,4184 € - 2,4184 € Demander le délai de livraison ici
ABS
92.0 mm
Installation par pression
2,0597 € - 2,0597 € Demander le délai de livraison ici
Acier
50.0 mm
Vis
2,0289 € - 2,0289 € Demander le délai de livraison ici
ABS
80.0 mm
Installation par pression
1,4642 € - 1,4642 € 300 En stock
Acier
40.0 mm
Vis
1,009 € - 1,009 € Demander le délai de livraison ici
Acier
92.0 mm
Vis
3,9114 € - 10,2182 € Demander le délai de livraison ici
Acier
120.0 mm
Vis
2,7736 € - 2,7736 € 2802 En stock
Acier
150.0 mm
Vis
9,9106 € - 12,4032 € Demander le délai de livraison ici
Acier
162.0 mm
Vis
2,2119 € - 2,2119 € Demander le délai de livraison ici
1,1373 € - 1,8507 € Demander le délai de livraison ici
ABS
60.0 mm
Vis
1,0188 € - 1,0188 € 1115 En stock
Acier
25.0 mm
Vis
2,4784 € - 2,4784 € 2632 En stock
ABS
120.0 mm
Installation par pression
1,4478 € - 1,4478 € 7905 En stock
1,5671 € - 2,5372 € Demander le délai de livraison ici
ABS
80.0 mm
Vis
4,0597 € - 6,5897 € Demander le délai de livraison ici
ABS
162.0 mm
Vis
0,9289 € - 0,9289 € 8017 En stock
Acier
80.0 mm
Vis
10,5674 € - 10,5674 € Demander le délai de livraison ici
Acier
240.0 mm
Vis
1,1121 € - 1,1121 € Demander le délai de livraison ici
Acier
120.0 mm
Vis
11,2853 € - 30,8115 € Demander le délai de livraison ici
Acier
153.5 mm
Vis
10,6419 € - 13,8435 € Demander le délai de livraison ici
Acier
152.5 mm
Vis
  • sur 3
Protection ventilateur À enfoncer 92.0 mm ABS Noir

10313022

Gamme de prix
2,4184 € - 2,4184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    82.0 mm
Protection ventilateur Vis 50.0 mm Acier

10316818

Gamme de prix
2,0597 € - 2,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    41.1 mm
  • Taille de ventilateur
    50.0 mm
Protection ventilateur À enfoncer 80.0 mm ABS Noir

10313015

Gamme de prix
2,0289 € - 2,0289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    71.0 mm
Protection ventilateur Vis 40.0 mm Acier

10316801

Gamme de prix
1,4642 € - 1,4642 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Taille de ventilateur
    40.0 mm
Protection ventilateur Vis 92.0 mm Acier

10316849

Gamme de prix
1,009 € - 1,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    82.5 mm
  • Taille de ventilateur
    92.0 mm
Protection ventilateur Vis 120.0 mm Acier

10336113

Gamme de prix
10,2182 € - 3,9114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier doux
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    120.0 mm
  • Taille de ventilateur
    120.0 mm
Protection ventilateur Vis 150.0 mm Acier

10316788

Gamme de prix
2,7736 € - 2,7736 €

Niveaux de stock
2802 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    162.1 mm
  • Taille de ventilateur
    150.0 mm
Protection ventilateur Vis 162.0 mm Acier Chromé

10635780

Gamme de prix
12,4032 € - 9,9106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Matière complète
    Acier C1008
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Rond
  • Distance entre les trous de fixation
    162.0 mm
Protection ventilateur 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Noir

10317099

Gamme de prix
2,2119 € - 2,2119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé 25 % fibre de verre
  • Largeur totale
    80.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Protection ventilateur Vis 60.0 mm ABS Noir

10642221

Gamme de prix
1,8507 € - 1,1373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    50.0 mm
Protection ventilateur Vis 25.0 mm Acier

10316795

Gamme de prix
1,0188 € - 1,0188 €

Niveaux de stock
1115 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    28.2 mm
  • Taille de ventilateur
    25.0 mm
Protection ventilateur À enfoncer 120.0 mm ABS Noir

10313008

Gamme de prix
2,4784 € - 2,4784 €

Niveaux de stock
2632 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    104.0 mm
Protection ventilateur 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Noir

10317105

Gamme de prix
1,4478 € - 1,4478 €

Niveaux de stock
7905 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé 25 % fibre de verre
  • Largeur totale
    92.3 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Protection ventilateur Vis 80.0 mm ABS Noir

10635421

Gamme de prix
2,5372 € - 1,5671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Carré
  • Distance entre les trous de fixation
    71.4 mm
Protection ventilateur Vis 162.0 mm ABS Noir

10631317

Gamme de prix
6,5897 € - 4,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Rond
  • Distance entre les trous de fixation
    162.0 mm
Protection ventilateur Vis 80.0 mm Acier

10316832

Gamme de prix
0,9289 € - 0,9289 €

Niveaux de stock
8017 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    71.5 mm
  • Taille de ventilateur
    80.0 mm
Protection ventilateur Vis 240.0 mm Acier

10633663

Gamme de prix
10,5674 € - 10,5674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier doux
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    240.0 mm
  • Taille de ventilateur
    240.0 mm
Protection ventilateur Vis 120.0 mm Acier

10316771

Gamme de prix
1,1121 € - 1,1121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    104.8 mm
  • Taille de ventilateur
    120.0 mm
Protection ventilateur Vis 153.5 mm Acier Chromé

10336120

Gamme de prix
30,8115 € - 11,2853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Matière complète
    Acier C1008
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Trou circulaire
  • Distance entre les trous de fixation
    153.5 mm
Protection ventilateur Vis 152.5 mm Acier

10235423

Gamme de prix
13,8435 € - 10,6419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier doux
  • Mode de montage
    Vis
  • Forme
    Rond
  • Distance entre les trous de fixation
    152.5 mm
  • Taille de ventilateur
    152.5 mm