Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,072 € - 0,072 € | 1022 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2123 € - 0,2223 € | 650 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1137 € - 0,1137 € | 111501 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,1226 € - 0,1226 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,1551 € | 6400 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0599 € | 8784 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1262 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10019542 | 0,045 € - 0,045 € | 955 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 0,0997 € - 0,0997 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0559 € | 26240 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,1551 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,1626 € - 0,1626 € | 2174 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,0826 € - 0,0826 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0762 € - 0,0762 € | 1426 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 10019467 | 0,053 € - 0,053 € | 36381 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 10245613 | 0,0466 € - 0,0466 € | 18200 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,061 € - 0,061 € | 306 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,057 € - 0,057 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0471 € | 16800 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10019535 | 0,0629 € - 0,0629 € | 3000 En stock |
Fixe
|
Noir