Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0569 € - 0,0758 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0811 € | 1000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | 2139 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | 1998 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0232 € - 0,0286 € | 2980 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.321 in
8.2 mm
|
0.497 in
12.6 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | 2986 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0461 € | 9650 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0481 € | 66025 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0213 € - 0,0263 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0464 € | 9161 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0656 € - 0,0722 € | 2000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0288 € | 2000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,0477 € | 10743 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0288 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0264 € - 0,0326 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,0477 € | 585 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.195 in
5 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0498 € | 896 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.092 in
2.3 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0899 € | 1000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,0257 € - 0,0343 € | 4336 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.136 in
3.5 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0211 € - 0,026 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer