Menu Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
612 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0591 € - 0,0591 € 28886 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
10309254 109889 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,0454 € - 0,0454 € 5000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0938 € - 0,0938 € 155000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0802 € - 0,0802 € 51511 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,5259 € - 0,5259 € 11000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1942 € - 0,1942 € 3661 En stock
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
17.0 mm
2.0 mm
10075135 0,0957 € - 0,0957 € 1453 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
28946 En stock
Noir
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
10042335 0,3421 € - 0,3421 € 4504 En stock
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
30825 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0947 € - 0,1322 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0355 € - 0,0355 € 39268 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
8728 En stock
Noir
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
36213 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
5208 En stock
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
4954 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,0338 € - 0,0338 € 1000 En stock
Noir
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0867 € - 0,0867 € 247 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,0385 € - 0,0475 € 2984 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
  • sur 31
Rondelle 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267073

Gamme de prix
0,0591 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
28886 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309254


Niveaux de stock
109889 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10075159

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0454 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267028

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0938 €

Niveaux de stock
155000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 2.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267035

Gamme de prix
0,0802 € - 0,0802 €

Niveaux de stock
51511 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.5 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067888

Gamme de prix
0,5259 € - 0,5259 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067925

Gamme de prix
0,1942 € - 0,1942 €

Niveaux de stock
3661 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10075135

Gamme de prix
0,0957 € - 0,0957 €

Niveaux de stock
1453 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042311


Niveaux de stock
28946 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Gamme de prix
0,3421 € - 0,3421 €

Niveaux de stock
4504 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10184349


Niveaux de stock
30825 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Gamme de prix
0,1322 € - 0,0947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042250

Gamme de prix
0,0355 € - 0,0355 €

Niveaux de stock
39268 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042359


Niveaux de stock
8728 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214596


Niveaux de stock
36213 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10340615


Niveaux de stock
5208 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340509


Niveaux de stock
4954 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10322413

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178614

Gamme de prix
0,0867 € - 0,0867 €

Niveaux de stock
247 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.390 in 0.688 in 0.031 in Nylon 6/6

10356692

Gamme de prix
0,0475 € - 0,0385 €

Niveaux de stock
2984 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.9 mm
  • Diamètre extérieur
    17.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond