Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Tailles de vis compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 € - 0,03 € | 70439 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,2314 € - 0,4223 € | 5229 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0726 € - 0,1011 € | 48628 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,036 € - 0,036 € | 43 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0847 € - 0,0847 € | 492 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 74980 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 0,0741 € - 0,1035 € | 363 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 10280881 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0402 € - 0,0402 € | 34612 En stock |
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,1057 € - 0,1478 € | 1783 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0451 € - 0,0629 € | 71868 En stock |
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0361 € - 0,0361 € | 14183 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0649 € - 0,0649 € | 6000 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 10070789 | 0,0649 € - 0,0649 € | 73000 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| 0,0641 € - 0,0641 € | 8058 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0455 € - 0,0455 € | 8147 En stock |
Bleu
|
PELD - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0372 € | 42906 En stock |
Gris
|
PELD - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| 0,0402 € - 0,0402 € | 12458 En stock |
Bleu
|
PELD - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0342 € | 246 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer