Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0797 € - 1,0065 € | Demander le délai de livraison ici |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 1961 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 1500 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 0,1646 € - 0,2994 € | 86 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,3501 € - 0,5654 € | 439 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 0,479 € - 0,7808 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,3996 € | 20933 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,423 € - 0,423 € | 746 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,3824 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10265949 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 335000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||
| 0,2115 € - 0,2115 € | 2140 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 9000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|||
| 8000 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,1082 € - 0,1336 € | 19999 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,1008 € | 2964 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0898 € | 2886 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0777 € - 0,0959 € | 981 En stock |
0.188 in
4.8 mm
|
Noir
|
PP
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0985 € | 1994 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.628 in
16 mm
|
||
| 0,109 € - 0,1346 € | 864 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer