Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du trou | Couleur | Matière | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Longueur d'ancrage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0664 € - 0,082 € | 993 En stock |
0.187 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.281 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.975 in
24.8 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0908 € | 12000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0743 € - 0,0918 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0908 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 8000 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,0731 € - 0,0902 € | 880 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0898 € | 891 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,082 € | 898 En stock |
0.187 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 0,109 € - 0,1346 € | 864 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1336 € | 19999 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0898 € | 2886 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0569 € - 0,0703 € | 10924 En stock |
0.188 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,1008 € | 2964 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | Demander le délai de livraison ici |
0.218 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0985 € | 1994 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.628 in
16 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0898 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2212 € - 0,2627 € | Demander le délai de livraison ici |
0.312 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.619 in
15.7 mm
|
10.126 in
257.2 mm
|
1.507 in
38.3 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 48 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1336 € | Demander le délai de livraison ici |
0.156 in
4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.432 in
11 mm