Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.
Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.
Séries: SR2319
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0999 € - 0,1398 € | 34932 En stock |
|
Naturel
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 0,1771 € - 0,2289 € | 44167 En stock |
|
Naturel
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,1708 € | 20500 En stock |
|
Naturel
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1398 € | 32000 En stock |
|
Noir
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,1708 € | 3456 En stock |
|
Noir
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,1771 € - 0,2289 € | 10500 En stock |
|
Noir
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1833 € | 48500 En stock |
|
Noir
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1752 € - 0,1946 € | 63928 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1575 € | 800 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,1378 € - 0,1531 € | 262 En stock |
|
Naturel
|
Acétal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,189 € | 192 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,189 € | 62244 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,259 € - 0,2878 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1398 € | 80882 En stock |
|
Noir
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,1614 € | 44679 En stock |
|
Noir
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,1804 € - 0,2005 € | 992 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1312 € | 27000 En stock |
|
Naturel
|
Acétal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,146 € - 0,1622 € | 520 En stock |
|
Naturel
|
Acétal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1785 € | 894 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,1503 € | 334500 En stock |
|
Noir
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm