Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible à l’achat séparément, l’outil manuel pour rivets permet une fixation rapide de ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.


  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2


Séries: SR1963

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0829 € - 0,1023 € 13 En stock
6.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.5 mm
9.5 mm
3.6 - 14 mm
0,0935 € - 0,1154 € 3500 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.8 mm
15.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,0365 € - 0,045 € Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
0,082 € - 0,1013 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,0884 € - 0,1091 € 7019 En stock
4.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
0,2616 € - 0,3634 € 750 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2397 € - 0,6552 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
Nylon 6/6
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,21 € - 0,2883 € 3598 En stock
6.0 mm
Gris
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0824 € - 0,1303 € 17023 En stock
6.0 mm
Gris
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,2209 € - 0,2209 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
1,191 € - 1,191 € 181 En stock
5.0 mm
Noir
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2132 € - 0,2929 € 78596 En stock
4.8 mm
Gris
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,0565 € - 0,09 € 6562 En stock
4.0 mm
Gris
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,1238 € - 0,1957 € 37305 En stock
8.0 mm
Gris
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,1082 € - 0,1709 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,105 € - 0,105 € 52640 En stock
Noir
Nylon 6
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,1167 € - 0,1167 € 707 En stock
4.1 mm
Blanc
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
230 En stock
5.1 mm
Blanc
Nylon
2.8 mm
9.5 mm
5.0 - 6.0 mm
0,121 € - 0,121 € 3895 En stock
3.1 mm
Blanc
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,0699 € - 0,0742 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
  • sur 5
Rivet pression 6.2 mm 3.6 mm 14 mm Nylon 6/6 Naturel

10406946

Gamme de prix
0,1023 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.6 - 14 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Rivet pression 6.4 mm 2.4 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10406861

Gamme de prix
0,1154 € - 0,0935 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.3 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 7.9 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10406885

Gamme de prix
0,045 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.9 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 7.9 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 6.4 mm 2.4 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10406939

Gamme de prix
0,1013 € - 0,082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 7.9 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 4.8 mm 9.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10406922

Gamme de prix
0,1091 € - 0,0884 €

Niveaux de stock
7019 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.5 - 12.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 1.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066423

Gamme de prix
0,3634 € - 0,2616 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 5.0 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 5.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10183991

Gamme de prix
0,6552 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Gris

10119464

Gamme de prix
0,2883 € - 0,21 €

Niveaux de stock
3598 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Gris

10119563

Gamme de prix
0,1303 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
17023 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 1.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10163733

Gamme de prix
0,2209 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 9.5 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Noir

10316399

Gamme de prix
1,191 € - 1,191 €

Niveaux de stock
181 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 5.0 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Gris

10119426

Gamme de prix
0,2929 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
78596 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Gris

10119525

Gamme de prix
0,09 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
6562 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Gris

10119600

Gamme de prix
0,1957 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
37305 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet pression 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10183960

Gamme de prix
0,1709 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Ø tête
    7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 3.0 mm 4.1 mm Nylon 6 Noir

10163658

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
52640 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Ø tête
    5.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 4.1 mm 2.5 mm 3.6 mm Nylon Blanc

10163702

Gamme de prix
0,1167 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
707 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
Rivet pression 5.1 mm 5.0 mm 6.0 mm Nylon Blanc

10633410


Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 6.0 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 3.1 mm 3.0 mm 4.1 mm Nylon Blanc

10163665

Gamme de prix
0,121 € - 0,121 €

Niveaux de stock
3895 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø de trou compatible
    3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Ø tête
    5.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 7.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10163672

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.1 - 12.7 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet