Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
478,5418 € - 598,1798 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
4000.0
329,4145 € - 411,7733 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3040.0
360,2465 € - 450,303 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3340.0
397,2285 € - 496,5408 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3700.0
273,9415 € - 342,432 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2500.0
261,6313 € - 327,0365 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2380.0
310,9338 € - 388,6698 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2860.0
341,7453 € - 427,179 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3160.0
366,3965 € - 457,9905 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3400.0
384,8978 € - 481,1248 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3580.0
421,89 € - 527,3625 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3940.0
37,2075 € - 46,5145 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
280.0
317,0838 € - 396,3573 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2920.0
347,9158 € - 434,8973 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3220.0
323,2645 € - 404,0755 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2980.0
249,3005 € - 311,6205 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
2260.0
354,076 € - 442,595 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3280.0
372,5773 € - 465,719 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3460.0
79,8168 € - 99,7735 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
640.0
151,2593 € - 189,0715 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1180.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 4000.0 Acier

20159221

Gamme de prix
598,1798 € - 478,5418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3040.0 Acier

20163587

Gamme de prix
411,7733 € - 329,4145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3340.0 Acier

20163631

Gamme de prix
450,303 € - 360,2465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3700.0 Acier

20163693

Gamme de prix
496,5408 € - 397,2285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3700.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 2500.0 Acier

20163495

Gamme de prix
342,432 € - 273,9415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 2380.0 Acier

20163471

Gamme de prix
327,0365 € - 261,6313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2380.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 2860.0 Acier

20163556

Gamme de prix
388,6698 € - 310,9338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2860.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3160.0 Acier

20163600

Gamme de prix
427,179 € - 341,7453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3400.0 Acier

20163648

Gamme de prix
457,9905 € - 366,3965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3580.0 Acier

20163679

Gamme de prix
481,1248 € - 384,8978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3580.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3940.0 Acier

20163730

Gamme de prix
527,3625 € - 421,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3940.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 280.0 Acier

20163778

Gamme de prix
46,5145 € - 37,2075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    280.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 2920.0 Acier

20163563

Gamme de prix
396,3573 € - 317,0838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3220.0 Acier

20163617

Gamme de prix
434,8973 € - 347,9158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3220.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 2980.0 Acier

20163570

Gamme de prix
404,0755 € - 323,2645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 2260.0 Acier

20163457

Gamme de prix
311,6205 € - 249,3005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3280.0 Acier

20163624

Gamme de prix
442,595 € - 354,076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3460.0 Acier

20163655

Gamme de prix
465,719 € - 372,5773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 640.0 Acier

20163839

Gamme de prix
99,7735 € - 79,8168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    640.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1180.0 Acier

20163914

Gamme de prix
189,0715 € - 151,2593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0