Les protecteurs de biseau et les bouchons sont conçus pour protéger le biseau des tuyaux lorsqu'ils sont utilisés avec un protecteur de biseau en acier. Le protecteur est fixé en le plaçant sur l'extrémité du tuyau et en enfonçant le mécanisme de serrage à l'aide d'un marteau. Le système se dilate, poussant le protecteur contre la surface intérieure du tuyau. Il est utilisé dans des applications telles que les plates-formes de forage de pétrole et de gaz et les chantiers de construction.Essentiels pour sécuriser un bouchon de tuyau pendant la manutention, le transport et le stockage.Conçus pour s’adapter fermement à l’extrémité de tuyaux de tailles allant de 8" à 120"Utilisés dans les applications pour les plates-formes de forage pétrolier et gazier, les sites de construction, les entrepôts et les usines. Matière: PE Séries: SR1360
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | OD | H | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,293 € - 97,293 € | Demander le délai de livraison ici |
37 in
939.8 mm
|
38 in
965.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 70,8583 € - 70,8583 € | 10 En stock |
25 in
635.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 30,3708 € - 30,996 € | 25 En stock |
15 in
381.0 mm
|
16 in
406.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 54,5915 € - 55,719 € | Demander le délai de livraison ici |
19.5 in
495.3 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 77,5003 € - 77,5003 € | Demander le délai de livraison ici |
27 in
685.8 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 106,3745 € - 106,3745 € | 421 En stock |
41 in
1041.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 160,0538 € - 160,0538 € | Demander le délai de livraison ici |
51 in
1295.4 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 92,66 € - 92,66 € | 312 En stock |
35 in
889.0 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 64,2778 € - 64,2778 € | Demander le délai de livraison ici |
23 in
584.2 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 42,189 € - 42,189 € | Demander le délai de livraison ici |
16.5 in
419.1 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 41,3383 € - 42,189 € | Demander le délai de livraison ici |
17.5 in
444.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 117,26 € - 117,26 € | Demander le délai de livraison ici |
42 in
1066.8 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 99,5993 € - 99,5993 € | 25 En stock |
39 in
990.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 82,3485 € - 82,3485 € | Demander le délai de livraison ici |
31 in
787.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 64,2778 € - 64,2778 € | 35 En stock |
22 in
558.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 70,8583 € - 70,8583 € | Demander le délai de livraison ici |
24 in
609.6 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10247174 | 82,3485 € - 82,3485 € | Demander le délai de livraison ici |
30 in
762.0 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 89,8618 € - 89,8618 € | Demander le délai de livraison ici |
33 in
838.2 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 97,293 € - 97,293 € | 25 En stock |
36 in
914.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 80,0115 € - 80,0115 € | 177 En stock |
29 in
736.6 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer