Menu Rechercher

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée

En stock

Les protecteurs de tuyaux en spirale sont destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.Augmentent considérablement la durée de vie des tuyaux.Réduisent les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents liés à la sécurité des opérateurs.Résistance maximale à l’abrasion et à l’écrasement.Offrent une protection haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection. Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID Couleur Matière RL Type OD WT Ajouter au panier
67,814 € - 78,6688 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
414 En stock
Jaune
PEHD
399,1453 € - 420,1475 € 9 En stock
Jaune
PEHD
391,386 € - 391,386 € 15 En stock
88.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
103,6583 € - 111,6533 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
22,3143 € - 23,452 € 39 En stock
16.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
187 En stock
Jaune
PEHD
48,4415 € - 56,2008 € 3 En stock
32.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Jaune
PEHD
22,1195 € - 23,452 € 312 En stock
12.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
260,5755 € - 264,3065 € 20 En stock
74.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
26,732 € - 31,0063 € 58 En stock
20.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
32,1645 € - 37,2178 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
56,9798 € - 63,304 € 238 En stock
16.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2 - Angle tridirectionnel
16.0 mm
2.2 mm
10561409 105,001 € - 116,6655 € 319 En stock
32.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2 - Angle tridirectionnel
32.0 mm
3.5 mm
10561430 160,4023 € - 168,8483 € 73 En stock
40.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2 - Angle tridirectionnel
40.0 mm
4.5 mm
77,9205 € - 86,5818 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2 - Angle tridirectionnel
25.0 mm
2.7 mm
53,177 € - 59,0913 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2 - Angle tridirectionnel
12.0 mm
2.2 mm
392,9645 € - 400,98 € 25 En stock
75.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2 - Angle tridirectionnel
75.0 mm
5.5 mm
83,927 € - 98,7178 € 144 En stock
27.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2 - Angle tridirectionnel
32.0 mm
2.5 mm
  • sur 3
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Noir

10203811

Gamme de prix
78,6688 € - 67,814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiralguard 13.0 mm 1.9 mm PEHD Jaune

10024744


Niveaux de stock
414 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    -4 flexibles hydrauliques
  • Code produit
    3926300090
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm PEHD Jaune

10170656

Gamme de prix
420,1475 € - 399,1453 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    -32 flexibles hydrauliques
  • Code produit
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Noir

10203842

Gamme de prix
391,386 € - 391,386 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Noir

10203828

Gamme de prix
111,6533 € - 103,6583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Noir

10203774

Gamme de prix
23,452 € - 22,3143 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiralguard 27.0 mm 3.1 mm PEHD Jaune

10024775


Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    -10 flexibles hydrauliques
  • Code produit
    3926300090
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Noir

10203804

Gamme de prix
56,2008 € - 48,4415 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiralguard 16.0 mm 2.0 mm PEHD Jaune

10024751


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    -4 flexibles hydrauliques
  • Code produit
    3926300090
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Noir

10203767

Gamme de prix
23,452 € - 22,1195 €

Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Noir

10203835

Gamme de prix
264,3065 € - 260,5755 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Noir

10203781

Gamme de prix
31,0063 € - 26,732 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Noir

10203798

Gamme de prix
37,2178 € - 32,1645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10561294

Gamme de prix
63,304 € - 56,9798 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm PEHD Noir

10561409

Gamme de prix
116,6655 € - 105,001 €

Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm PEHD Noir

10561430

Gamme de prix
168,8483 € - 160,4023 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm PEHD Noir

10561379

Gamme de prix
86,5818 € - 77,9205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10561270

Gamme de prix
59,0913 € - 53,177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm PEHD Noir

10561515

Gamme de prix
400,98 € - 392,9645 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEHD Noir

10561393

Gamme de prix
98,7178 € - 83,927 €

Niveaux de stock
144 En stock
Caractéristiques
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm