Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6445 € - 3,6045 € | 1550 En stock |
PG 13
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,875 € - 9,7196 € | 260 En stock |
M32
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0384 € - 6,1959 € | 328 En stock |
PG13
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 3,3557 € - 3,3557 € | 14 En stock |
M25
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M32
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Noir
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 2,8326 € - 5,8042 € | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M32
|
Vert
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 41,6186 € - 41,6186 € | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
Vert
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 134 En stock |
M12
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
PG36
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Nylon
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 3,51 € - 3,51 € | 131 En stock |
M16
|
Vert
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,0002 € - 9,9058 € | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
Vert
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 21 En stock |
M32
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 33,8373 € - 33,8373 € | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
Noir
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4555 € - 1,4555 € | 4387 En stock |
M32
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4000 En stock |
PG16
|
Noir
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 0,3792 € - 0,3792 € | 9021 En stock |
PG 9
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PG 13.5
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer