10631843
159603669902
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Forme du presse-étoupe | Standard |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.866 - 1.26 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 22.0 - 32.0 mm |
| Longueur du filetage de montage | 0.567 in |
| Longueur du filetage de montage | 14.4 mm |
| Code produit | 3926909790 |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Filetage | PG36 |
| Matière | Nylon |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer