Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.
Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.
Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Style de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,946 € - 53,5973 € | 26 En stock |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 19,6339 € - 19,6339 € | 36 En stock |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armoire inclinée
|
||
| 12 En stock |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armoire inclinée
|
|||
| 31,5864 € - 31,5864 € | 10 En stock |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 21,5967 € - 21,5967 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armoire inclinée
|
||
| 24,1941 € - 24,1941 € | 225 En stock |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 15,703 € - 15,703 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armoire inclinée
|
||
| 54,0893 € - 54,0893 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Trou fileté ; montage arrière
|
Pliant
|
||
| 55,6678 € - 55,6678 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Trou fileté ; montage arrière
|
Pliant
|
||
| 68,101 € - 68,101 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Trou fileté ; côté opérateur
|
Tubulaire incliné
|
||
| 36,5515 € - 36,5515 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acier
|
Trou fileté ; montage arrière
|
Pliant
|
||
| 38,5503 € - 38,5503 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier
|
Trou fileté ; montage arrière
|
Pliant
|
||
| 69,7308 € - 69,7308 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Tubulaire
|
||
| 35,3215 € - 35,3215 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Trou fileté ; montage arrière
|
Tubulaire incliné
|
||
| 38,253 € - 38,253 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Trou fileté ; côté opérateur
|
Tubulaire incliné
|
||
| 42,7425 € - 42,7425 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Trou fileté ; côté opérateur
|
Tubulaire incliné
|
||
| 35,7213 € - 35,7213 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Trou fileté ; côté opérateur
|
Tubulaire incliné
|
||
| 38,8065 € - 38,8065 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Trou fileté ; côté opérateur
|
Tubulaire incliné
|
||
| 43,5728 € - 43,5728 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Trou fileté ; côté opérateur
|
Tubulaire incliné
|
||
| 47,15 € - 47,15 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Trou fileté ; côté opérateur
|
Tubulaire incliné
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer