Menu Rechercher

Poignée linéaire verrouillée

En cours de production

Les serrures à poignée linéaire permettent de fermer les portes, les panneaux et les boîtiers de manière sûre et efficace. Elles utilisent un mécanisme de mouvement linéaire, dans lequel la poignée s'engage ou désengage facilement du loquet, assurant un maintien sûr.

La serrure permet un verrouillage multipoints via la tringle et les adaptateurs dans l'application avec le mécanisme de verrouillage. Elle offre une excellente résistance à l'usure, à la corrosion et aux facteurs environnementaux.

La serrure à levier mobile est installée sur un panneau avec une taille de passage standard. Le levier tourne vers le haut et vers le bas de 70 degrés pour une ouverture et une fermeture simples.

  • Utilisées dans des industries telles que l'automobile, l'équipement industriel et le transport.
Couleur: Noir Séries: SR204, SR504

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de poignée Largeur de poignée Type de clé Ajouter au panier
19,2199 € - 19,2199 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé Euro
17,9779 € - 17,9779 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
20,6482 € - 20,6482 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clés différentes
16,9533 € - 16,9533 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé - Eastern
18,009 € - 18,009 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé triangulaire 9,0 mm
18,009 € - 18,009 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
14,0035 € - 14,0035 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
12,9789 € - 12,9789 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
Clé - Eastern
15,5871 € - 15,5871 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
Clés différentes
15,2145 € - 15,2145 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
Clé Euro
19,0647 € - 19,0647 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
15,2766 € - 15,2766 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
Clé Euro
18,009 € - 18,009 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé - Eastern
17,9779 € - 17,9779 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
18,009 € - 18,009 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
19,282 € - 19,282 € Demander le délai de livraison ici
288.0 mm
Clé Euro
14,5624 € - 14,5624 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
Clés différentes
16,5807 € - 16,5807 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
Clés différentes
12,9789 € - 12,9789 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
14,9661 € - 14,9661 € Demander le délai de livraison ici
186.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
  • sur 4
Poignée linéaire Clé Euro Acier 30.0 mm

20795559

Gamme de prix
19,2199 € - 19,2199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé mors double 3,0 mm Acier 30.0 mm

20795573

Gamme de prix
17,9779 € - 17,9779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clés différentes Acier 30.0 mm

20795696

Gamme de prix
20,6482 € - 20,6482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé - Eastern Acier 30.0 mm

20795641

Gamme de prix
16,9533 € - 16,9533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé - Eastern
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé triangulaire 9,0 mm Acier 30.0 mm

20795788

Gamme de prix
18,009 € - 18,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 9,0 mm
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé carrée 8,0 mm Acier 30.0 mm

20795764

Gamme de prix
18,009 € - 18,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé mors double 3,0 mm Acier 30.0 mm

20795894

Gamme de prix
14,0035 € - 14,0035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé - Eastern Acier 30.0 mm

20795962

Gamme de prix
12,9789 € - 12,9789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé - Eastern
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clés différentes Acier 30.0 mm

20795856

Gamme de prix
15,5871 € - 15,5871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé Euro Acier 30.0 mm

20796020

Gamme de prix
15,2145 € - 15,2145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé carrée 8,0 mm Acier 30.0 mm

20795771

Gamme de prix
19,0647 € - 19,0647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé Euro Acier 30.0 mm

20795870

Gamme de prix
15,2766 € - 15,2766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé - Eastern Acier 30.0 mm

20795801

Gamme de prix
18,009 € - 18,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé - Eastern
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé mors double 5,0 mm Acier 30.0 mm

20795597

Gamme de prix
17,9779 € - 17,9779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé mors double 5,0 mm Acier 30.0 mm

20795740

Gamme de prix
18,009 € - 18,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé Euro Acier 30.0 mm

20795702

Gamme de prix
19,282 € - 19,282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    288.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clés différentes Acier 30.0 mm

20795849

Gamme de prix
14,5624 € - 14,5624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clés différentes Acier 30.0 mm

20796013

Gamme de prix
16,5807 € - 16,5807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé mors double 5,0 mm Acier 30.0 mm

20795900

Gamme de prix
12,9789 € - 12,9789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière du corps
    PA6 FV30
Poignée linéaire Clé mors double 5,0 mm Acier 30.0 mm

20796075

Gamme de prix
14,9661 € - 14,9661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    186.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière du corps
    PA6 FV30