Menu Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Séries: SR5439

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
1,1254 € - 4,388 € Demander le délai de livraison ici
M8
1,0029 € - 1,0029 € 4604 En stock
M10
48.0 mm
10259740 1,5671 € - 1,5671 € 2100 En stock
M10
48.0 mm
1,7015 € - 1,7015 € 6750 En stock
M12
48.0 mm
1,5074 € - 1,5074 € 28737 En stock
M12
48.0 mm
1,5074 € - 1,5074 € 17 En stock
M10
38.0 mm
2,6717 € - 2,6717 € 2850 En stock
M12
38.0 mm
1,2836 € - 1,2836 € 11700 En stock
M12
38.0 mm
1,1492 € - 1,1492 € Demander le délai de livraison ici
M10
48.0 mm
1,3193 € - 1,3193 € 8605 En stock
M10
48.0 mm
1,2373 € - 1,2373 € 3003 En stock
M12
48.0 mm
1,3537 € - 1,3537 € 1700 En stock
M12
48.0 mm
0,9387 € - 0,9387 € 10203 En stock
M8
48.0 mm
0,8746 € - 0,8746 € 6756 En stock
M8
48.0 mm
1,4462 € - 1,4462 € 3110 En stock
M8
48.0 mm
1,5375 € - 1,5375 € 7150 En stock
M10
48.0 mm
2,7314 € - 2,7314 € 8195 En stock
M12
48.0 mm
0,7193 € - 0,7193 € 2488 En stock
M8
25.0 mm
0,6701 € - 0,6701 € 17659 En stock
M8
25.0 mm
1,5671 € - 1,5671 € 5948 En stock
M8
25.0 mm
  • sur 3
Insert taraudé M8 Rond 10.0 mm PP Noir

10351369

Gamme de prix
4,388 € - 1,1254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259719

Gamme de prix
1,0029 € - 1,0029 €

Niveaux de stock
4604 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259740

Gamme de prix
1,5671 € - 1,5671 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259795

Gamme de prix
1,7015 € - 1,7015 €

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259788

Gamme de prix
1,5074 € - 1,5074 €

Niveaux de stock
28737 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 Noir

10259597

Gamme de prix
1,5074 € - 1,5074 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259658

Gamme de prix
2,6717 € - 2,6717 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259627

Gamme de prix
1,2836 € - 1,2836 €

Niveaux de stock
11700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259726

Gamme de prix
1,1492 € - 1,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259733

Gamme de prix
1,3193 € - 1,3193 €

Niveaux de stock
8605 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259764

Gamme de prix
1,2373 € - 1,2373 €

Niveaux de stock
3003 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259771

Gamme de prix
1,3537 € - 1,3537 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259672

Gamme de prix
0,9387 € - 0,9387 €

Niveaux de stock
10203 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259665

Gamme de prix
0,8746 € - 0,8746 €

Niveaux de stock
6756 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259702

Gamme de prix
1,4462 € - 1,4462 €

Niveaux de stock
3110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259757

Gamme de prix
1,5375 € - 1,5375 €

Niveaux de stock
7150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259801

Gamme de prix
2,7314 € - 2,7314 €

Niveaux de stock
8195 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pieds ajustables 25.0 mm M8 Noir

10280812

Gamme de prix
0,7193 € - 0,7193 €

Niveaux de stock
2488 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
  • Code produit
    7318190090
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259368

Gamme de prix
0,6701 € - 0,6701 €

Niveaux de stock
17659 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
25.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8

10259405

Gamme de prix
1,5671 € - 1,5671 €

Niveaux de stock
5948 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir