Menu Rechercher

Pied cavalier

En stock

Parfaits pour un usage avec des fauteuils et des meubles, des pieds cavaliers ou des bases. Peut augmenter la hauteur de votre application à la hauteur souhaitée. En outre, ils apportent un soutien et une stabilité supplémentaires, ajoutent de l'adhérence et aident à protéger les surfaces contre les dommages causés par le mouvement.

Notre gamme de pieds cavaliers comprend des pieds pour meubles, des bases qui agissent comme des pieds lorsqu'elles sont ajoutées au fond des tubes, des pieds cavaliers qui peuvent être utilisés comme des tampons pour meubles, des options de pieds cavaliers doubles qui peuvent être utilisées pour connecter des tubes adjacents, et d'autres styles pour répondre à une multitude de besoins d'application.

  • Matériaux : Polyéthylène basse densité (LDPE) et nylon
  • Couleurs : noir et blanc
  • Formes : rectangulaire et rond
  • Options avec une broche centrale


Séries: SR1503

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
58 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Couleur Forme de base Matière complète Type Ajouter au panier
300 En stock
7.8 mm
Noir
Rectangulaire
Polyéthylène basse densité
Sans broche centrale
0,4254 € - 0,8431 € 12480 En stock
12.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Broche centrale
10290217 0,6045 € - 1,1973 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Broche centrale
1,2133 € - 1,5389 € 300 En stock
25.0 mm
Noir
Polyéthylène basse densité
1
5059 En stock
32.0 mm
Noir
Polyéthylène basse densité
2 - Angle tridirectionnel
10290248 940 En stock
35.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Broche centrale
3973 En stock
10.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Sans broche centrale
0,3941 € - 0,7804 € 14900 En stock
22.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Broche centrale
0,3805 € - 0,7554 € 800 En stock
20.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Broche centrale
1627 En stock
32.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Broche centrale
0,8716 € - 1,3759 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Noir
Polyéthylène basse densité
1
10290187 320 En stock
14.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Broche centrale
129 En stock
30.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Broche centrale
1,674 € - 2,0495 € 1200 En stock
25.0 mm
Noir
Polyéthylène basse densité
1
0,4254 € - 0,8431 € 900 En stock
12.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Sans broche centrale
4504 En stock
19.0 mm
Noir
Polyéthylène basse densité
2 - Angle tridirectionnel
5899 En stock
25.0 mm
Noir
Polyéthylène basse densité
2 - Angle tridirectionnel
0,2432 € - 0,2432 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Sans broche centrale
0,6383 € - 1,8667 € 2029 En stock
20.0 mm
Noir
Rond
Nylon 6/6
Sans broche centrale
707 En stock
32.0 mm
Noir
Rond
Polyéthylène basse densité
Sans broche centrale
  • sur 3
Pied cavalier Rectangulaire 7.8 mm PELD - PIR

10127575


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    7.8 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Sans broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier Rond 12.0 mm 30.0 mm PEBD

10290170

Gamme de prix
0,8431 € - 0,4254 €

Niveaux de stock
12480 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    12.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier Rond 25.0 mm 43.5 mm PEBD

10290217

Gamme de prix
1,1973 € - 0,6045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de tube
    25.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier 25.0 mm PEBD

10170199

Gamme de prix
1,5389 € - 1,2133 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    25.0 mm
  • Type
    1
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied cavalier 32.0 mm PEBD

10261545


Niveaux de stock
5059 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    32.0 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied cavalier Rond 35.0 mm 42.5 mm PEBD

10290248


Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    35.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier Rond 10.0 mm 30.0 mm PEBD

10290163


Niveaux de stock
3973 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    10.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Sans broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier Rond 22.0 mm 29.0 mm PEBD

10290200

Gamme de prix
0,7804 € - 0,3941 €

Niveaux de stock
14900 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    22.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier Rond 20.0 mm 28.5 mm PEBD

10290194

Gamme de prix
0,7554 € - 0,3805 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier Rond 32.0 mm 43.0 mm PEBD

10290231


Niveaux de stock
1627 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    32.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier 30.0 mm PEBD

10170212

Gamme de prix
1,3759 € - 0,8716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de tube
    30.0 mm
  • Type
    1
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied cavalier Rond 14.0 mm 26.0 mm PEBD

10290187


Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    14.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier Rond 30.0 mm 43.0 mm PEBD

10290224


Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    30.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier 25.0 mm PEBD

10170205

Gamme de prix
2,0495 € - 1,674 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    25.0 mm
  • Type
    1
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied cavalier Rond 12.0 mm 30.0 mm PEBD

10290149

Gamme de prix
0,8431 € - 0,4254 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    12.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Sans broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier 19.0 mm PEBD

10261521


Niveaux de stock
4504 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    19.0 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied cavalier 25.0 mm PEBD

10261538


Niveaux de stock
5899 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    25.0 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied cavalier Rond 8.0 mm 24.0 mm PEBD

10290156

Gamme de prix
0,2432 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de tube
    8.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Sans broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir
Pied à installation par pression 20.0 mm 20.0 mm Noir

10216286

Gamme de prix
1,8667 € - 0,6383 €

Niveaux de stock
2029 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    20.0 mm
  • Type
    Sans broche centrale
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de base
    Rond
Pied cavalier Rond 32.0 mm 75.0 mm PEBD

10290118


Niveaux de stock
707 En stock
Caractéristiques
  • Ø de tube
    32.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied cavalier
  • Type
    Sans broche centrale
  • Nombre de voies
    1
  • Couleur
    Noir