Menu Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
264 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
0,0968 € - 0,2134 € 21500 En stock
19.0 mm
Noir
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
10082256 0,0416 € - 0,0921 € 140000 En stock
9.5 mm
Noir
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,0939 € - 0,2061 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1458 € - 0,3228 € 3500 En stock
15.9 mm
Noir
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1522 € - 0,3353 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
Noir
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0562 € - 0,1241 € 5000 En stock
13.8 mm
Noir
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,1062 € - 0,2344 € 12000 En stock
22.0 mm
Noir
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0562 € - 0,1241 € Demander le délai de livraison ici
13.8 mm
Noir
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,0479 € - 0,1056 € 5000 En stock
11.0 mm
Noir
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
10074459 0,6328 € - 1,7396 € 5250 En stock
60.0 mm
Noir
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0922 € - 0,204 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
Noir
PVC
11.9 mm
9.6 mm
2.0 mm
6.8 mm
0,131 € - 0,2896 € 2450 En stock
24.0 mm
Noir
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1253 € - 0,2761 € 33000 En stock
24.0 mm
Noir
PVC
19.0 mm
17.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0525 € - 0,1157 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Noir
PVC
7.9 mm
5.6 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,0939 € - 0,2061 € 32000 En stock
17.0 mm
Noir
PVC
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
0,0944 € - 0,2081 € 940 En stock
15.9 mm
Noir
PVC
9.6 mm
4.0 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,064 € - 0,1413 € 2000 En stock
14.2 mm
Noir
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0968 € - 0,2134 € 500 En stock
19.0 mm
Noir
PVC
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1567 € - 0,3448 € 19250 En stock
25.5 mm
Noir
PVC
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0636 € - 0,14 € 925 En stock
11.1 mm
Noir
PVC
7.9 mm
5.6 mm
2.4 mm
4.0 mm
  • sur 14
Passe-fil 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Gamme de prix
0,2134 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
21500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Ø trou
    14.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Gamme de prix
0,0921 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
140000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.3 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Gamme de prix
0,2061 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    17.0 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Gamme de prix
0,3228 € - 0,1458 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.9 mm
  • Diamètre total
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Ø trou
    11.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Gamme de prix
0,3353 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Gamme de prix
0,1241 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    13.8 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.2 mm
Passe-fil 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Gamme de prix
0,2344 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    22.0 mm
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Ø trou
    17.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Gamme de prix
0,1241 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Diamètre total
    13.8 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Ø trou
    10.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.2 mm
Passe-fil 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Gamme de prix
0,1056 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    7.9 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10074459

Gamme de prix
1,7396 € - 0,6328 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    45.0 mm
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

10090404

Gamme de prix
0,204 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Diamètre intérieur
    9.6 mm
  • Ø trou
    11.9 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10070246

Gamme de prix
0,2896 € - 0,131 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    24.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    19.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10069776

Gamme de prix
0,2761 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
33000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    24.0 mm
  • Diamètre intérieur
    17.5 mm
  • Ø trou
    19.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

10090374

Gamme de prix
0,1157 € - 0,0525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Ø trou
    7.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.2 mm
Passe-fil 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Gamme de prix
0,2061 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.8 mm
  • Diamètre total
    17.0 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

10090480

Gamme de prix
0,2081 € - 0,0944 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    9.6 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Gamme de prix
0,1413 € - 0,064 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 9.5 mm 9.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10073469

Gamme de prix
0,2134 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10073759

Gamme de prix
0,3448 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
19250 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Ø trou
    19.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 2.4 mm

10090398

Gamme de prix
0,14 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
925 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Ø trou
    7.9 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm