Menu Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
264 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
16967 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
10284100 47529 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
11738 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0563 € - 0,125 € 16000 En stock
8.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0625 € - 0,1381 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
10284162 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0616 € - 0,1354 € 2000 En stock
9.5 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
9000 En stock
10.0 mm
Noir
PVC
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Noir
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0616 € - 0,1354 € 10000 En stock
9.5 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0896 € - 0,1977 € Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,0917 € - 0,2015 € Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1055 € - 0,2313 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
2606 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0571 € - 0,1266 € 21000 En stock
14.2 mm
Noir
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0616 € - 0,1354 € 20000 En stock
9.5 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
8794 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
15158 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0583 € - 0,1285 € 23000 En stock
8.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1431 € - 0,1983 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
  • sur 14
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001


Niveaux de stock
16967 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100


Niveaux de stock
47529 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284148


Niveaux de stock
11738 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507

Gamme de prix
0,125 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.8 mm
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
Passe-fil 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089545

Gamme de prix
0,1381 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284162


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089521

Gamme de prix
0,1354 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.3 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284032


Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284070


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552

Gamme de prix
0,1354 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Gamme de prix
0,1977 € - 0,0896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
Passe-fil 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637

Gamme de prix
0,2015 € - 0,0917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089675

Gamme de prix
0,2313 € - 0,1055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284131


Niveaux de stock
2606 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10080962

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10089538

Gamme de prix
0,1354 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117


Niveaux de stock
8794 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155


Niveaux de stock
15158 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514

Gamme de prix
0,1285 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10089729

Gamme de prix
0,1983 € - 0,1431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    17.0 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm