Menu Rechercher

Passe-fils isolants

En stock

Les canons isolants apportent un soutien et une protection accrus aux câbles et conduits passant au travers de panneaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur panneau Diamètre de câble compatible Ajouter au panier
0,194 € - 0,3541 € 1400 En stock
12.7 mm
0.8 mm
0,0542 € - 0,0542 € 2387 En stock
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1865 € - 0,4011 € 4500 En stock
20.0 mm
1.6 mm
0,1319 € - 0,2579 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
6.8 mm
0,3671 € - 0,677 € 3815 En stock
9.5 mm
2.4 mm
0,2328 € - 0,4262 € 7000 En stock
11.1 mm
7.9 mm
0,1657 € - 0,3448 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
3.2 mm
10090473 0,1626 € - 0,3196 € 500 En stock
7.5 mm
4.0 mm
0,188 € - 0,3448 € Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
1.6 mm
0,2165 € - 0,2836 € 314 En stock
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
0,5164 € - 0,9496 € 100 En stock
9.6 mm
6.2 mm
0,1423 € - 0,2918 € 1000 En stock
7.6 mm
3.8 mm
0,1761 € - 0,2283 € 46 En stock
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,297 € - 0,5767 € 750 En stock
14.3 mm
10.3 mm
0,1178 € - 0,2751 € 5500 En stock
9.5 mm
2.6 mm
0,1623 € - 0,3408 € 19950 En stock
7.1 mm
4.0 mm
Canon isolant 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491

Gamme de prix
0,3541 € - 0,194 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Longueur de manchon
    26.8 mm
Canon isolant 8.5 mm 2.0 mm 6.0 mm PELD - PIR

10054345

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
2387 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre de câble compatible
    6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Canon isolant 20.0 mm 1.6 mm PVC

10084557

Gamme de prix
0,4011 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    20.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Type
    Multi-Cable Grommet
Canon isolant 9.3 mm 6.8 mm PVC

10085004

Gamme de prix
0,2579 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre de câble compatible
    6.8 mm
  • Ø de trou compatible
    9.3 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Longueur de manchon
    36.0 mm
Canon isolant 9.5 mm 2.4 mm PVC

10104286

Gamme de prix
0,677 € - 0,3671 €

Niveaux de stock
3815 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Ø tête
    14.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Longueur de manchon
    14.3 mm
Canon isolant 11.1 mm 7.9 mm PVC

10105276

Gamme de prix
0,4262 € - 0,2328 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre de câble compatible
    7.9 mm
  • Ø de trou compatible
    11.1 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Longueur de manchon
    38.1 mm
Canon isolant 12.7 mm 3.2 mm PVC

10084991

Gamme de prix
0,3448 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Longueur de manchon
    35.5 mm
Canon isolant 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473

Gamme de prix
0,3196 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre de câble compatible
    4.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.5 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Longueur de manchon
    38.9 mm
Canon isolant 8.7 mm 1.6 mm PVC

10105245

Gamme de prix
0,3448 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    8.7 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Longueur de manchon
    42.0 mm
Canon isolant 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

10054857

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
314 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre de câble compatible
    25.0 mm
  • Ø de trou compatible
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Canon isolant 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214

Gamme de prix
0,9496 € - 0,5164 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre de câble compatible
    6.2 mm
  • Ø de trou compatible
    9.6 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Longueur de manchon
    41.3 mm
Canon isolant 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984

Gamme de prix
0,2918 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    7.6 mm
  • Ø tête
    14.2 mm
  • Épaisseur panneau
    3.8 mm
  • Longueur de manchon
    31.7 mm
Canon isolant 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

10054840

Gamme de prix
0,2283 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre de câble compatible
    16.0 mm
  • Ø de trou compatible
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Canon isolant 14.3 mm 10.3 mm PVC

10085011

Gamme de prix
0,5767 € - 0,297 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre de câble compatible
    10.3 mm
  • Ø de trou compatible
    14.3 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Longueur de manchon
    38.1 mm
Canon isolant 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028

Gamme de prix
0,2751 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.6 mm
  • Longueur de manchon
    23.0 mm
Canon isolant 7.1 mm 4.0 mm PVC

10340752

Gamme de prix
0,3408 € - 0,1623 €

Niveaux de stock
19950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre de câble compatible
    4.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Longueur de manchon
    21.8 mm