Menu Rechercher

Passe-fils à visser

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles de filetages compatibles Épaisseur tête Ø tête Ø trou Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,203 € - 0,203 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
0,191 € - 0,191 € 4000 En stock
3.2 mm
0,1481 € - 0,1481 € 3621 En stock
1.6 mm
0,0998 € - 0,0998 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
0,2387 € - 0,2387 € 6225 En stock
4.8 mm
0,188 € - 0,188 € 1000 En stock
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,191 € - 0,191 € 1000 En stock
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2537 € - 0,2537 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
0,2044 € - 0,2044 € 20 En stock
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2432 € - 0,2432 € 8000 En stock
6.4 mm
0,0937 € - 0,1407 € 6892 En stock
3.2 mm
0,0518 € - 0,0778 € 2000 En stock
0.8 mm
0,0659 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,0612 € - 0,0765 € 1000 En stock
2.0 mm
0,0789 € - 0,1185 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
0,0849 € - 0,0934 € 2099 En stock
7.8 mm
0,0771 € - 0,0953 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
0,0982 € - 0,1478 € 1275 En stock
6.4 mm
0,0866 € - 0,1299 € 12916 En stock
0.8 mm
  • sur 4
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Gamme de prix
0,203 € - 0,203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Gamme de prix
0,1481 € - 0,1481 €

Niveaux de stock
3621 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Gamme de prix
0,0998 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Gamme de prix
0,2387 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
6225 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Cheville 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.1 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Cheville 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    22.5 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Épaisseur tête
    12.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    11.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Cheville 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Gamme de prix
0,2044 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    24.1 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Gamme de prix
0,2432 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Gamme de prix
0,1407 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
6892 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    11.3 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    10.3 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Longueur totale
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Longueur totale
    13.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Gamme de prix
0,1185 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.7 mm
  • Longueur totale
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
2099 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    14.9 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Gamme de prix
0,0953 € - 0,0771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.9 mm
  • Longueur totale
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Gamme de prix
0,1478 € - 0,0982 €

Niveaux de stock
1275 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    14.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Gamme de prix
0,1299 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
12916 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2