Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10091098 | 0,0765 € - 0,1604 € | 6000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|||
| 0,5801 € - 0,942 € | 646 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,5012 € - 0,8137 € | 107 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
||
| 0,1851 € - 0,3573 € | 7200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1851 € - 0,3573 € | 8400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,2687 € - 0,3463 € | 27059 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1509 € - 0,1956 € | 473 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,3015 € - 0,583 € | 3600 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1626 € - 0,3134 € | 21000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,2418 € - 0,2418 € | 7246 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Caoutchouc silicone
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 998 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Elastomère thermoplastique
|
||
| 0,7936 € - 0,7936 € | Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
||
| 0,1313 € - 0,2535 € | 7000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,2612 € - 0,2612 € | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Elastomère thermoplastique
|
||
| 0,1313 € - 0,2535 € | 3000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1833 € - 0,1833 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Elastomère thermoplastique
|
||
| 0,2343 € - 0,4513 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,291 € - 0,291 € | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
||
| 0,1078 € - 0,209 € | 7000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polychlorure de vinyle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer