Menu Rechercher

Passe-câbles sur colonnette

En stock

Cette gamme de serre-câbles sur colonnette permet de regrouper et de maintenir les fils à la distance souhaitée du panneau, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les composants sensibles.

Séries: SR2120

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Spacer Height Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,3495 € - 0,3495 € 2000 En stock
13.6 mm
13.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.6 mm
13.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1095 € - 0,1165 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1095 € - 0,1165 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1095 € - 0,1165 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
18.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1095 € - 0,1165 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1318 € - 0,1372 € 998 En stock
13.7 mm
12.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1095 € - 0,1165 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
16.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1316 € - 0,137 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
20.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1316 € - 0,137 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
24.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1316 € - 0,137 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
28.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.6 mm
19.1 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2539 € - 0,2539 € 989 En stock
13.6 mm
31.8 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
18.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • sur 5
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025031

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette Adhésif 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10170687

Gamme de prix
0,3495 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur interne
    13.6 mm
  • Largeur intérieure
    13.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10025581

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur interne
    13.6 mm
  • Largeur intérieure
    13.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à colonnette à clipser 28.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025000

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025291

Gamme de prix
0,1165 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 14.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025338

Gamme de prix
0,1165 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 18.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025376

Gamme de prix
0,1165 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 22.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025413

Gamme de prix
0,1165 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024843

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025086

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1318 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 16.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025123

Gamme de prix
0,1165 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 20.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025154

Gamme de prix
0,137 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 24.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025192

Gamme de prix
0,137 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 28.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025239

Gamme de prix
0,137 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 14.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024881

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 19.1 mm 20.6 mm PA Naturel

10025611

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 31.8 mm 20.6 mm PA Naturel

10025635

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
989 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 16.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024904

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 18.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024928

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette À enfoncer 6.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025482

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm