Menu Rechercher

Glissières

En cours de production

Les glissières de tiroirs télescopiques se composent de plusieurs rails emboîtables qui s'étendent et se rétractent par étapes. Cette conception permet aux tiroirs de s'ouvrir complètement, offrant un accès complet au contenu. La capacité de charge statique est spécifiée au centre des rails, à travers tous les trous de montage.

Fabriquées à partir de matériaux à haute résistance, notamment de l'acier laminé à froid et de l'acier inoxydable qui garantissent la durabilité, la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont conçues pour supporter des poids allant de 20 kg pour les applications légères jusqu'à 200 kg pour les applications industrielles plus lourdes.

Attention : les glissières sont vendues séparément en tant qu'unités individuelles.

  • En raison des matériaux utilisés et des sections de roulements à billes exposées, ces glissières sont principalement destinées aux applications internes et propres telles que l'ébénisterie, les systèmes de stockage industriels et les applications automobiles.
Matière: Inox 304, Acier noirci, Acier laminé à froid Séries: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Slide length sl Slide travel tr Matière Load/pair max. kg Ajouter au panier
18,05 € - 25,78 € Demander le délai de livraison ici
200.0
210.0
Inox 304
30.0
39,57 € - 56,53 € Demander le délai de livraison ici
500.0
510.0
Inox 304
30.0
31,67 € - 45,24 € Demander le délai de livraison ici
350.0
362.0
Inox 304
45.0
34,94 € - 49,92 € Demander le délai de livraison ici
400.0
412.0
Inox 304
45.0
57,08 € - 81,54 € Demander le délai de livraison ici
700.0
705.0
Inox 304
45.0
15,57 € - 22,24 € Demander le délai de livraison ici
350.0
375.0
Acier laminé à froid
80.0
15,19 € - 21,70 € Demander le délai de livraison ici
300.0
328.0
Acier laminé à froid
80.0
28,40 € - 40,57 € Demander le délai de livraison ici
600.0
610.0
Acier laminé à froid
80.0
30,13 € - 43,04 € Demander le délai de livraison ici
508.0
508.0
Acier laminé à froid
60.0
22,32 € - 31,88 € Demander le délai de livraison ici
711.2
711.2
Acier laminé à froid
60.0
4,31 € - 6,16 € Demander le délai de livraison ici
350.0
350.0
Acier laminé à froid
45.0
5,54 € - 7,91 € Demander le délai de livraison ici
400.0
400.0
Acier laminé à froid
45.0
10,75 € - 15,36 € Demander le délai de livraison ici
600.0
600.0
Acier laminé à froid
45.0
8,16 € - 11,65 € Demander le délai de livraison ici
550.0
552.0
Acier laminé à froid
30.0
3,53 € - 5,04 € Demander le délai de livraison ici
300.0
305.0
Acier laminé à froid
30.0
3,95 € - 5,64 € Demander le délai de livraison ici
350.0
356.0
Acier laminé à froid
30.0
5,08 € - 7,26 € Demander le délai de livraison ici
450.0
457.0
Acier laminé à froid
30.0
9,38 € - 13,40 € Demander le délai de livraison ici
350.0
350.0
Acier laminé à froid
60.0
2,05 € - 2,93 € Demander le délai de livraison ici
300.0
300.0
Acier noirci
20.0
27,89 € - 39,84 € Demander le délai de livraison ici
350.0
360.0
Inox 304
30.0
  • sur 4
Glissière 200.0 210.0 30.0 Inox 304

20755812

Gamme de prix
25,78 € - 18,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    210.0
  • c
    415.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Glissière 500.0 510.0 30.0 Inox 304

20755874

Gamme de prix
56,53 € - 39,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    510.0
  • c
    1015.0
  • d
    280.0
  • e
    460.0
Glissière 350.0 362.0 45.0 Inox 304

20755904

Gamme de prix
45,24 € - 31,67 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    362.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Glissière 400.0 412.0 45.0 Inox 304

20755911

Gamme de prix
49,92 € - 34,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Glissière 700.0 705.0 45.0 Inox 304

20755966

Gamme de prix
81,54 € - 57,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    705.0
  • c
    320.0
  • d
    514.0
  • e
    630.0
Glissière 350.0 375.0 80.0 Acier laminé à froid

20755362

Gamme de prix
22,24 € - 15,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    375.0
  • e
    224.0
  • h
    224.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Glissière 300.0 328.0 80.0 Acier laminé à froid

20755355

Gamme de prix
21,70 € - 15,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    328.0
  • e
    160.0
  • h
    160.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Glissière 600.0 610.0 80.0 Acier laminé à froid

20755416

Gamme de prix
40,57 € - 28,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    610.0
  • c
    256.0
  • e
    480.0
  • f
    256.0
Glissière 508.0 508.0 60.0 Acier laminé à froid

20755485

Gamme de prix
43,04 € - 30,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Glissière 711.2 711.2 60.0 Acier laminé à froid

20755522

Gamme de prix
31,88 € - 22,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    711.2
  • Slide travel tr
    711.2
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Glissière 350.0 350.0 45.0 Acier laminé à froid

20755553

Gamme de prix
6,16 € - 4,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Glissière 400.0 400.0 45.0 Acier laminé à froid

20755560

Gamme de prix
7,91 € - 5,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Glissière 600.0 600.0 45.0 Acier laminé à froid

20755607

Gamme de prix
15,36 € - 10,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    600.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Glissière 550.0 552.0 30.0 Acier laminé à froid

20755690

Gamme de prix
11,65 € - 8,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    552.0
  • c
    224.0
  • c1
    448.0
  • d
    160.0
Glissière 300.0 305.0 30.0 Acier laminé à froid

20755645

Gamme de prix
5,04 € - 3,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    305.0
  • c
    96.0
  • c1
    192.0
  • d
    160.0
Glissière 350.0 356.0 30.0 Acier laminé à froid

20755652

Gamme de prix
5,64 € - 3,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    356.0
  • c
    128.0
  • c1
    256.0
  • d
    150.0
Glissière 450.0 457.0 30.0 Acier laminé à froid

20755676

Gamme de prix
7,26 € - 5,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • c
    160.0
  • c1
    352.0
  • d
    150.0
Glissière 350.0 350.0 60.0 Acier laminé à froid

20755713

Gamme de prix
13,40 € - 9,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • c
    98.0
  • d
    98.0
  • e
    98.0
Glissière 300.0 300.0 20.0 Acier noirci

20755775

Gamme de prix
2,93 € - 2,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    600.0
  • c
    85.0
  • e
    121.0
Glissière 350.0 360.0 30.0 Inox 304

20755843

Gamme de prix
39,84 € - 27,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    360.0
  • c
    715.0
  • d
    210.0
  • e
    310.0