Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0355 € - 0,0355 € | 36190 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0614 € - 0,0667 € | 25398 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,372 € - 0,3984 € | 8160 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0667 € - 0,0667 € | Demander le délai de livraison ici |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2615 € - 0,2878 € | 4353 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0778 € - 0,0848 € | 6305 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1567 € - 0,1689 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2966 € - 0,3229 € | 3900 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10245019 | 0,0365 € - 0,0398 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,5055 € - 0,5317 € | 4398 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Noir
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4476 € - 0,4738 € | 297 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Noir
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0422 € - 0,0706 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1209 € - 0,1209 € | 8309 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,023 € - 0,023 € | 254000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
|
||
| 0,4476 € - 0,4738 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 1000 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
22.4 kg
22.4 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
Noir
|
22.4 kg
22.4 kg
|
|||
| 0,023 € - 0,023 € | 64037 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel