10629741
RG-211
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
| Longueur totale | 6.299 in |
|---|---|
| Longueur totale | 160.0 mm |
| Largeur totale | 4.5 mm |
| Largeur totale | 0.177 in |
| Épaisseur | 1.3 mm |
| Épaisseur | 0.051 in |
| Diamètre maximal du faisceau de câbles | 40.0 mm |
| Diamètre maximal du faisceau de câbles | 1.575 in |
| Résistance à la traction minimale | 22.4 kg |
| Résistance à la traction minimale | 22.4 kg |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Couleur | Naturel |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer