Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1613 € - 0,1613 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0965 € - 0,0965 € | 2053 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1613 € - 0,1765 € | 140785 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1204 € - 0,1204 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0355 € | 30459 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0593 € - 0,0643 € | 1132083 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2264 € - 0,2528 € | 13058 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2615 € - 0,2878 € | 17000 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,5128 € - 0,5128 € | 21611 En stock |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,0236 € - 2,0236 € | 400 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0154 € - 0,0154 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0088 € - 0,0088 € | 141043 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0176 € - 0,0176 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4264 € - 0,476 € | 20107 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0237 € - 0,0261 € | 57000 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0582 € - 0,0582 € | 11092 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0263 € - 0,0263 € | 78816 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0154 € - 0,0154 € | 301600 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0667 € - 0,0667 € | 17132 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0245 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer