Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8313 € - 0,8716 € | 3278 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,3731 € - 3,3731 € | 1700 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 2,403 € - 2,5224 € | 5 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 2,2985 € - 2,2985 € | 1800 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 2,0447 € - 2,0447 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,4209 € - 1,4926 € | 666 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,6716 € - 1,7612 € | 293 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,194 € - 1,194 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,489 € - 0,5434 € | 2900 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 2,403 € - 2,403 € | 498 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,6332 € - 1,8042 € | Demander le délai de livraison ici |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,9567 € - 1,0059 € | 4118 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10278345 | 1,2418 € - 1,2418 € | 716 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 1,806 € - 1,806 € | 426 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,0783 € - 1,1861 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,1403 € - 1,1985 € | 1700 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,8537 € - 0,8537 € | 5396 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,535 € | 9996 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,788 € - 0,8284 € | 2672 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,4835 € - 1,4835 € | 187 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer