Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
17,302 € - 17,302 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,9318 € - 18,9318 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
19,967 € - 19,967 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
9,717 € - 9,717 € Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
16,0823 € - 16,0823 € Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
9,717 € - 9,717 € Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
15,6518 € - 15,6518 € Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
16,7895 € - 16,7895 € Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,9388 € - 15,9388 € Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
17,7633 € - 17,7633 € Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
18,9318 € - 18,9318 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
19,967 € - 19,967 € Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
16,7895 € - 16,7895 € Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
18,0298 € - 18,0298 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
19,967 € - 19,967 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
9,9323 € - 9,9323 € Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
10 En stock
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
18.5 mm
Stud
45.0 mm
38,0173 € - 38,0173 € 7 En stock
M6 x 1.0
18.0 mm
Vis ou bande auto-adhésive
52.0 mm
41,984 € - 41,984 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
27.0 mm
Vis ou bande auto-adhésive
58.5 mm
  • sur 11
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508770

Gamme de prix
17,302 € - 17,302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508800

Gamme de prix
18,9318 € - 18,9318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508817

Gamme de prix
19,967 € - 19,967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508855

Gamme de prix
9,717 € - 9,717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508893

Gamme de prix
16,0823 € - 16,0823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508848

Gamme de prix
9,717 € - 9,717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508879

Gamme de prix
15,6518 € - 15,6518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508916

Gamme de prix
16,7895 € - 16,7895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508886

Gamme de prix
15,9388 € - 15,9388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508923

Gamme de prix
17,7633 € - 17,7633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508794

Gamme de prix
18,9318 € - 18,9318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508831

Gamme de prix
19,967 € - 19,967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508909

Gamme de prix
16,7895 € - 16,7895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508787

Gamme de prix
18,0298 € - 18,0298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508824

Gamme de prix
19,967 € - 19,967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508862

Gamme de prix
9,9323 € - 9,9323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable Goujon fileté M10 30.0 mm Noir

10279328


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10279359


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Stud
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Gamme de prix
38,0173 € - 38,0173 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    52.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Gamme de prix
41,984 € - 41,984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    58.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm