Menu Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M10 28.0 Acier

20162436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    600.0
  • Course max
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M8 22.0 Acier

20174057


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    800.0
  • Course max
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M10 28.0 Acier

20162412


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 900.0 M8 22.0 Acier

20174064


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    900.0
  • Course max
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M10 28.0 Acier

20174118


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1200.0 M8 22.0 Acier

20174071


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1200.0
  • Course max
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 500.0 M8 22.0 Acier

20162375


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    500.0
  • Course max
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 450.0 M6 15.0 Acier

20162306


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    450.0
  • Course max
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 700.0 M10 28.0 Acier

20174088


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    700.0
  • Course max
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M8 22.0 Acier

20159337


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M8 22.0 Acier

20159320


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1000.0
  • Course max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 20.0 M2 4.0 Acier

20161897


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • Course max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M2 4.0 Acier

20161903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 40.0 M2 4.0 Acier

20161910


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • Course max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M5 11.0 Acier

20161880


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 50.0 M2 4.0 Acier

20161927


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • Course max
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M2 4.0 Acier

20161958


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    80.0
  • Course max
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M3 6.0 Acier

20161965


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 70.0 M2 4.0 Acier

20161941


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    70.0
  • Course max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 45.0 M3 6.0 Acier

20161972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • Course max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4