Menu Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M4 8.0 Acier

20162085


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M8 22.0 Acier

20159337


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M2 4.0 Acier

20161934


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 120.0 M3 6.0 Acier

20162023


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    120.0
  • Course max
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 180.0 M3 6.0 Acier

20162054


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    180.0
  • Course max
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M3 6.0 Acier

20161989


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M10 28.0 Acier

20159290


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1000.0
  • Course max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M5 11.0 Acier

20159344


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    80.0
  • Course max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M6 15.0 Acier

20162238


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M6 15.0 Acier

20162252


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 20.0 M2 4.0 Acier

20161897


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • Course max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M2 4.0 Acier

20161903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M6 15.0 Acier

20162337


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    600.0
  • Course max
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 250.0 M6 15.0 Acier

20162269


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    250.0
  • Course max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 175.0 M4 8.0 Acier

20162115


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    175.0
  • Course max
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 275.0 M4 8.0 Acier

20162153


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    275.0
  • Course max
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 70.0 M2 4.0 Acier

20161941


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    70.0
  • Course max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 45.0 M3 6.0 Acier

20161972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • Course max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M5 11.0 Acier

20161880


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 90.0 M3 6.0 Acier

20162009


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    90.0
  • Course max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4