La gamme de gaines thermorétractables à usage général est polyvalente en termes de possibilités d'applications, de styles et de choix de couleurs. La version non-adhésive de la gaine 3:1 est flexible. Elle est largement utilisée pour l'isolation électrique et la protection de composants, des ruptures de connections grâce à son grand pouvoir d'isolation et à sa très bonne élasticité. Elle réunit également les câbles en faisceaux légers et flexibles. Elle peut être utilisée pour identifier des fils, des câbles, des bornes et des composants, ou pour leur appliquer un code couleur
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur (rétréci) | Taux de rétrécissement | Diamètre intérieur pré-rétréci | Couleur | Forme du tube | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,3468 € - 93,3468 € | 7 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Blanc
|
Rond
|
||
| 237,0928 € - 237,0928 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanc
|
Plate
|
||
| 107,3483 € - 107,3483 € | 13 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
Plate
|
||
| 15,498 € - 15,498 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Violet
|
Rond
|
||
| 44,4235 € - 44,4235 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
| 107,3483 € - 107,3483 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
| 77,4183 € - 77,4183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
| 125,5523 € - 125,5523 € | 7 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
| 80,1653 € - 80,1653 € | 24 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
| 117,8648 € - 117,8648 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
| 161,0173 € - 161,0173 € | 3 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
| 20,50 € - 20,50 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
| 84,0295 € - 84,0295 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Violet
|
Rond
|
||
| 125,5523 € - 125,5523 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
| 71,176 € - 71,176 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
| 35,2088 € - 35,2088 € | 19 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
| 117,8648 € - 117,8648 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
| 237,0928 € - 237,0928 € | 13 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
| 84,0295 € - 84,0295 € | 9 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
| 79,3658 € - 79,3658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Blanc
|
Rond
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer