Menu Rechercher

Gaines annelées pour câbles

En stock

Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.

Séries: SR1734

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre minimal de tubes compatibles Diamètre extérieur Ajouter au panier
25,5981 € - 25,5981 € 1101 En stock
37.0 mm
Noir
PA
6,602 € - 6,602 € 110 En stock
49.0 mm
Noir
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
24,0349 € - 26,4383 € 20 En stock
80.0 mm
Noir
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
Noir
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
11,214 € - 11,214 € 8 En stock
47.0 mm
Noir
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
17,8193 € - 18,2245 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Noir
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
15,8363 € - 30,4323 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
Noir
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
19,2422 € - 19,2422 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Noir
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
1,0508 € - 1,0508 € 1300 En stock
100.0 m
Noir
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
2,7164 € - 2,7164 € 200 En stock
50.0 m
Noir
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,4526 € - 1,5129 € 48300 En stock
100.0 m
Noir
PEBD
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,0895 € - 1,0895 € Demander le délai de livraison ici
100.0 m
Noir
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
5,1321 € - 5,249 € 50 En stock
50.0 m
Noir
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,2925 € - 1,2925 € 1400 En stock
100.0 m
Noir
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,2524 € - 1,3047 € Demander le délai de livraison ici
100.0 m
Noir
PEBD
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
247,6708 € - 258,8535 € Demander le délai de livraison ici
10.0 m
Acier
Acier
28.1 mm
32.0 mm
427,5275 € - 427,5275 € Demander le délai de livraison ici
10.0 m
Noir
Acier
28.1 mm
32.0 mm
1,7386 € - 1,8053 € 2100 En stock
100.0 m
Noir
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
1,7912 € - 1,7912 € 100 En stock
50.0 m
Noir
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,3748 € - 6,3748 € 25 En stock
50.0 m
Noir
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
  • sur 3
Conduits M12x1.5 Droit PA Noir

10336199

Gamme de prix
25,5981 € - 25,5981 €

Niveaux de stock
1101 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Conduits M21 Droit PA Noir

10276877

Gamme de prix
6,602 € - 6,602 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    21.0 mm
  • Diamètre intérieur
    15.2 mm
Gaines annelées pour câbles En coude à 90° M20 Noir PA

10276846

Gamme de prix
26,4383 € - 24,0349 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
Conduits M25 Droit PA Noir

10276907


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Conduits M20 Droit PA Noir

10276839

Gamme de prix
11,214 € - 11,214 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    15.2 mm
Gaines annelées pour câbles En coude à 90° M21 Noir PA

10276884

Gamme de prix
18,2245 € - 17,8193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    21.0 mm
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
Gaines annelées pour câbles En coude à 90° M25 Noir PA

10276914

Gamme de prix
30,4323 € - 15,8363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
Conduits M28 Droit PA Noir

10435250

Gamme de prix
19,2422 € - 19,2422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.2 mm
Conduits Non fendue 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Noir

10153604

Gamme de prix
1,0508 € - 1,0508 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    12.8 mm
Conduits Non fendue 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Noir

10153642

Gamme de prix
2,7164 € - 2,7164 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    24.0 mm
Conduits Non fendue 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m PEBD Noir

10311264

Gamme de prix
1,5129 € - 1,4526 €

Niveaux de stock
48300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Matière
    PEBD
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    8.8 mm
Conduits Fendue 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Noir

10153451

Gamme de prix
1,0895 € - 1,0895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    12.8 mm
Conduits Fendue 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Noir

10153499

Gamme de prix
5,249 € - 5,1321 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    24.0 mm
Conduits Fendue 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Noir

10153536

Gamme de prix
1,2925 € - 1,2925 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    5.1 mm
Conduits Non fendue 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PEBD Noir

10629710

Gamme de prix
1,3047 € - 1,2524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Matière
    PEBD
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    5.1 mm
Conduits Non fendue 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Acier Acier

10276716

Gamme de prix
258,8535 € - 247,6708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Acier
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Matière
    Acier
  • Diamètre intérieur
    28.1 mm
Conduits Non fendue 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Acier Noir

10276792

Gamme de prix
427,5275 € - 427,5275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Matière
    Acier
  • Diamètre intérieur
    28.1 mm
Conduits Non fendue 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m PA Noir

10153581

Gamme de prix
1,8053 € - 1,7386 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    10.4 mm
Conduits Non fendue 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m PA Noir

10153628

Gamme de prix
1,7912 € - 1,7912 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    17.2 mm
Conduits Non fendue 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m PA Noir

10153666

Gamme de prix
6,3748 € - 6,3748 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Matière
    PA
  • Diamètre minimal de tubes compatibles
    29.8 mm