Menu Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
2,9538 € - 3,282 € Demander le délai de livraison ici
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,9567 € - 2,1741 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
0,932 € - 1,0356 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7222 € - 0,8024 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,5045 € - 0,5605 € 22 En stock
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,3754 € - 2,6393 € 191 En stock
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,927 € - 1,0301 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8879 € - 0,9864 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
0,489 € - 0,5433 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,3084 € - 0,3427 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,5791 € - 0,6434 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,7262 € - 0,8069 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
0,5205 € - 0,5784 € 4780 En stock
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7193 € - 0,7993 € 72 En stock
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5345 € - 0,5938 € 150 En stock
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8225 € - 0,9139 € Demander le délai de livraison ici
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,4627 € - 0,5141 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
10317327 3,116 € - 3,4623 € Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,2317 € - 0,2574 € 826 En stock
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
0,7291 € - 0,8101 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Gamme de prix
3,282 € - 2,9538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    26.60 m
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Largeur totale
    12.30 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    PA
Ferrite câble plat 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Gamme de prix
2,1741 € - 1,9567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    12.3 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Ferrite câble plat 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Gamme de prix
1,0356 € - 0,932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Gamme de prix
0,8024 € - 0,7222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Gamme de prix
0,5605 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Gamme de prix
2,6393 € - 2,3754 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    36.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Gamme de prix
1,0301 € - 0,927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Gamme de prix
0,9864 € - 0,8879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Gamme de prix
0,5433 € - 0,489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Gamme de prix
0,3427 € - 0,3084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

10638507

Gamme de prix
0,6434 € - 0,5791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    16.5 mm
  • Longueur totale
    20.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

10629901

Gamme de prix
0,8069 € - 0,7262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    24.5 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Gamme de prix
0,5784 € - 0,5205 €

Niveaux de stock
4780 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Gamme de prix
0,7993 € - 0,7193 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Gamme de prix
0,5938 € - 0,5345 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Gamme de prix
0,9139 € - 0,8225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    32.4 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Gamme de prix
0,5141 € - 0,4627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Gamme de prix
3,4623 € - 3,116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.1 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Gamme de prix
0,2574 € - 0,2317 €

Niveaux de stock
826 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Gamme de prix
0,8101 € - 0,7291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    40.0 mm
  • Longueur totale
    45.2 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5