Menu Rechercher

Extracteur de carte

En stock

Ils se fixent sur une carte de circuit afin de faciliter le retrait et la remise en place de la carte. Languette incurvée pour prise manuelle. Se clipse dans deux trous de 0,125" de diamètre sur une carte affichant un format nominal de 1/16".

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
10108277 0,2508 € - 0,2508 € 3367 En stock
Extracteur 1.6 mm (Ep Panneau) Polyamide 66 Naturel

10108277

Gamme de prix
0,2508 € - 0,2508 €

Niveaux de stock
3367 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance entre les trous de fixation
    31.8 mm
  • Hauteur totale
    22.1 mm
  • Épaisseur totale
    7.1 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm