Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,0853 € - 0,1054 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0853 € - 0,1054 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,101 € - 0,1248 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0774 € - 0,0774 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,0728 € - 0,0728 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0568 € - 0,0568 € 3971 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0869 € - 0,0869 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,0783 € - 0,0783 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
9.5 mm
0,0644 € - 0,0644 € 920 En stock
Rond
Noir
PVC
19.1 mm
0,0501 € - 0,0501 € 28932 En stock
Rond
Noir
PVC
9.5 mm
0,0477 € - 0,0477 € 201959 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
0,0508 € - 0,0508 € 8000 En stock
Rond
Noir
PVC
6.4 mm
0,0716 € - 0,0716 € 2849 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
3.6 mm
0,0869 € - 0,0869 € 16452 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
5.6 mm
0,0799 € - 0,0799 € 2834 En stock
Rond
Noir
PVC
22.2 mm
0,1222 € - 0,1222 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.7 mm
10110584 0,1349 € - 0,1349 € 970 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
0,0598 € - 0,0598 € 282 En stock
Rond
Noir
PVC
12.7 mm
  • sur 5
Entretoise LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365427

Gamme de prix
0,1054 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365410

Gamme de prix
0,1054 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365434

Gamme de prix
0,1248 € - 0,101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110096

Gamme de prix
0,0774 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10590003


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110164

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110270

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
3971 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110355

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10638934


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110027

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110065

Gamme de prix
0,0501 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
28932 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110041

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
201959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110249

Gamme de prix
0,0508 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110423

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
2849 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    3.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110461

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
16452 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    5.6 mm
Entretoise LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110225

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
2834 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110546

Gamme de prix
0,1222 € - 0,1222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    9.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110584

Gamme de prix
0,1349 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Entretoise LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110263

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
282 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm