Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,0869 € - 0,0869 € 16452 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
5.6 mm
0,0869 € - 0,0869 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
25.4 mm
0,0783 € - 0,0783 € 3998 En stock
Rond
Naturel
Nylon
6.5 mm
0,0783 € - 0,0783 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
0,0716 € - 0,0716 € 2849 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
3.6 mm
0,3224 € - 0,3224 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.9 mm
0,0644 € - 0,0644 € 12454 En stock
Oblongue
Noir
PVC
6.4 mm
0,1113 € - 0,1113 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.1 mm
0,0644 € - 0,0644 € 2000 En stock
Rond
Noir
PVC
15.9 mm
0,0477 € - 0,0477 € 201959 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
0,0774 € - 0,0774 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
0,0831 € - 0,0831 € 970 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
0,1007 € - 0,1007 € 49 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
7.6 mm
0,1227 € - 0,1227 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.2 mm
0,0728 € - 0,0728 € 868 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0568 € - 0,0568 € 3971 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0869 € - 0,0869 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,0783 € - 0,0783 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
9.5 mm
0,0644 € - 0,0644 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
PVC
19.1 mm
  • sur 5
Entretoise LED 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110461

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
16452 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    5.6 mm
Entretoise LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110331

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110379

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Entretoise LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110409

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110423

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
2849 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    3.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314098

Gamme de prix
0,3224 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    22.9 mm
Entretoise LED 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314135

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
12454 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110539

Gamme de prix
0,1113 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    9.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110201

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110041

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
201959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110096

Gamme de prix
0,0774 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110454

Gamme de prix
0,0831 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    5.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110508

Gamme de prix
0,1007 € - 0,1007 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110577

Gamme de prix
0,1227 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110164

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0728 €

Niveaux de stock
868 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110270

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
3971 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110355

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10638934


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110027

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm