Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0839 € - 0,0839 € | 2834 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0628 € | 282 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,083 € - 0,083 € | 765 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1056 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,1112 € - 0,1112 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1349 € | 116 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,1558 € - 0,1558 € | 158 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,3275 € - 0,3275 € | 9000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1198 € | 2774 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,1975 € | 3753 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3134 € - 0,3134 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1168 € - 0,1168 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,1288 € - 0,1288 € | 23000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,2288 € | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0526 € | 27932 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10110584 | 0,1416 € - 0,1416 € | 970 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
|
| 0,1284 € - 0,1284 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,0962 € | 16196 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,0677 € | 920 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3385 € - 0,3385 € | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm