Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,188 € - 0,188 € | 3753 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2985 € - 0,2985 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,1166 € | 3917 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,1418 € - 0,1418 € | 170 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,1806 € | 162 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,1612 € | 1000 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,2253 € | 1000 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0644 € | 9454 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 1000 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9956 € - 1,388 € | 568 En stock |
Cylindrique
|
Noir
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0598 € | 282 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,079 € - 0,079 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1059 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1285 € | 116 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1108 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,1483 € - 0,1483 € | 158 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,3119 € - 0,3119 € | 9000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1141 € | 1774 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer