Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille de filetage externe | Distance à plat | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6734 € - 1,0584 € | 2 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1702 € - 1,7767 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7907 € - 1,2481 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9432 € - 1,4838 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7114 € - 3,7114 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5868 € - 0,9541 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3216 € - 1,3216 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3216 € - 1,3216 € | 3688 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2349 € - 1,2349 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,4016 € - 1,4016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7613 € - 1,7613 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2154 € - 2,2154 € | 50 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0213 € - 2,0213 € | 96 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9587 € - 1,9587 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8688 € - 1,8688 € | 98 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3854 € - 2,3854 € | 98 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,9239 € - 2,9239 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,5587 € - 2,5587 € | 50 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0291 € - 3,0291 € | 39 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0755 € - 4,0755 € | 52 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer