Menu Rechercher

Entretoises isolantes hexagonales

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
137 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Distance à plat Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
1,3216 € - 1,3216 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
12.0 mm
1,9587 € - 1,9587 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
20.0 mm
1,8513 € - 1,8513 € 1615 En stock
8.0 mm
15.0 mm
2,0213 € - 2,0213 € 93 En stock
6.4 mm
25.0 mm
1,3216 € - 1,3216 € 6900 En stock
7.0 mm
10.0 mm
1,7788 € - 1,7788 € 731 En stock
6.4 mm
15.0 mm
1,9401 € - 1,9401 € 140 En stock
6.4 mm
20.0 mm
2,3854 € - 2,3854 € 243 En stock
6.4 mm
45.0 mm
1,2239 € - 1,2239 € 61 En stock
6.0 mm
9.0 mm
1,7613 € - 1,7613 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
15.0 mm
2,7803 € - 2,7803 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
40.0 mm
1,5617 € - 1,5617 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
2,3207 € - 2,3207 € 600 En stock
8.0 mm
40.0 mm
2,1321 € - 2,1321 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
30.0 mm
1,3216 € - 1,3216 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
3,1751 € - 3,1751 € 4 En stock
12.7 mm
30.0 mm
0,6503 € - 1,0265 € 200 En stock
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6734 € - 1,0584 € 950 En stock
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6734 € - 1,0584 € 100 En stock
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,7907 € - 1,2481 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • sur 7
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm 12.0 mm

10161579

Gamme de prix
1,3216 € - 1,3216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Gamme de prix
1,9587 € - 1,9587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Gamme de prix
1,8513 € - 1,8513 €

Niveaux de stock
1615 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support femelle-femelle 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Gamme de prix
2,0213 € - 2,0213 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm 10.0 mm

10161548

Gamme de prix
1,3216 € - 1,3216 €

Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 6.4 mm 15.0 mm

10156179

Gamme de prix
1,7788 € - 1,7788 €

Niveaux de stock
731 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 6.4 mm 20.0 mm

10156278

Gamme de prix
1,9401 € - 1,9401 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 6.4 mm 45.0 mm

10156384

Gamme de prix
2,3854 € - 2,3854 €

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314487

Gamme de prix
1,2239 € - 1,2239 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Gamme de prix
1,7613 € - 1,7613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 9.5 mm 40.0 mm

10156643

Gamme de prix
2,7803 € - 2,7803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10156414

Gamme de prix
1,5617 € - 1,5617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support femelle-femelle 8.0 mm 40.0 mm

10156513

Gamme de prix
2,3207 € - 2,3207 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 6.4 mm 30.0 mm

10156322

Gamme de prix
2,1321 € - 2,1321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm 10.0 mm

10161463

Gamme de prix
1,3216 € - 1,3216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 12.7 mm 30.0 mm

10156735

Gamme de prix
3,1751 € - 3,1751 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Gamme de prix
1,0265 € - 0,6503 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Gamme de prix
1,0584 € - 0,6734 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Gamme de prix
1,0584 € - 0,6734 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Gamme de prix
1,2481 € - 0,7907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm